Disponibilità del prodotto
Asia Pacifico, Europa, Nord America, America Latina
Applicazioni
Edilizia e servizi di pubblica utilità CDBS
Incendi e soccorso CDBS
Movimentazione dei materiali CDBS
Autocarro CDBS
Difesa
Ci dedichiamo a soluzioni per l'asse posteriore che migliorano la mobilità per dare ai nostri clienti un vantaggio. La nostra ampia gamma di offerte comprende assali ipoidi a riduzione singola e a doppia riduzione elicoidale-ipoide. Tutti offrono una combinazione unica di ingegneria di precisione, durata dei componenti e leggerezza per soddisfare le esigenze delle diverse applicazioni dei clienti.
Caratteristiche e vantaggi
- I design robusti e collaudati, combinati con materiali ingegnerizzati ad alta resistenza, garantiscono prestazioni superiori e una durata comprovata in molte applicazioni diverse
- L'accoppiamento di ingranaggi e alberi assali garantisce un funzionamento economico e affidabile
- Gli ingranaggi del differenziale forgiati con precisione garantiscono la massima robustezza e resistenza agli urti
- L'ampia gamma di configurazioni dell'asse e le varie posizioni della coppa dell'alloggiamento consentono la personalizzazione dell'applicazione e una maggiore flessibilità di packaging OEM
- L'ampia gamma di rapporti di trasmissione disponibili consente agli utenti di scegliere l'assale più adatto alle proprie esigenze di risparmio di carburante, di maggiore coppia o di trazione
- I componenti versatili e di alta qualità garantiscono un funzionamento silenzioso e una facile manutenzione
- Le scatole differenziali rigide favoriscono l'allineamento preciso degli ingranaggi e la loro durata
- Le opzioni di ingranaggi ipoidi-generoidi™ garantiscono una lunga durata e una maggiore resistenza
- Il bloccaggio del differenziale controllato dal conducente (DCDL) opzionale fornisce una trazione migliorata e una protezione contro il testacoda in condizioni scivolose
Assale motore posteriore singolo RS-160™/RS-180™
Caratteristiche del prodotto
Il bloccaggio del differenziale opzionale controllato dal conducente garantisce la massima trazione e la protezione dal rischio di testacoda in condizioni di slittamento
I differenziali rigidi assicurano un allineamento preciso degli ingranaggi e una lunga durata
Il bloccaggio del differenziale opzionale controllato dal conducente garantisce la massima trazione e protezione dal rischio di testacoda in condizioni scivolose
Le opzioni di ingranaggi Hypoid-Generoid™ garantiscono una lunga durata e una maggiore resistenza
Il bloccaggio del differenziale opzionale controllato dal conducente garantisce la massima trazione e la protezione dal rischio di testacoda in condizioni di slittamento
I differenziali rigidi assicurano un allineamento preciso degli ingranaggi e una lunga durata
Il bloccaggio del differenziale opzionale controllato dal conducente garantisce la massima trazione e protezione dal rischio di testacoda in condizioni scivolose
Le opzioni di ingranaggi Hypoid-Generoid™ garantiscono una lunga durata e una maggiore resistenza