Disponibilità del prodotto
Nord America, America Latina
Applicazioni
Autobus e pullman CDBS
L'assale motore posteriore RC-23-160 per piccoli autobus e pullman offre la stessa comprovata durata dell'assale della serie 160™, che percorre milioni di chilometri su strada in applicazioni di Classe 8. La trasmissione Quiet Ride® dell'RC-23-160 offre la guidabilità richiesta dai servizi di trasporto passeggeri. Per autobus e pullman di transito più piccoli, l'assale della serie R-160 offre la stessa comprovata durata, prestazioni, affidabilità e facilità di manutenzione che hanno reso i nostri assali lo standard del settore.
Caratteristiche e vantaggi
- Gli ingranaggi ipoidi offrono una maggiore durata, resistenza, durevolezza e un funzionamento più silenzioso
- La custodia rigida del differenziale offre una durata estrema
- La tecnologia del paraolio unificato mantiene la lubrificazione all'interno e la contaminazione all'esterno
- Il bloccaggio del differenziale a comando del conducente (DCDL) opzionale migliora la trazione