Assale motore posteriore singolo MS-15™

Disponibilità del prodotto

Europe (Europa)

Applicazioni

Autocarro CDBS
MS-15 assale motore posteriore singolo

L'assale motore posteriore singolo MS-15 ha un design leggero, ma abbastanza potente da gestire le esigenze di applicazioni medie e per impieghi gravosi.

Caratteristiche e vantaggi

  • Progettato per applicazioni medie e pesanti
  • Design robusto e collaudato
  • Assale singolo a riduzione singola
  • Ampia gamma di rapporti disponibili
  • Terminale ruota con cuscinetto a cartuccia da 82 mm
  • Configurazione completa, freni a disco pneumatici ELSA 195
  • Design leggero e densità di potenza per un carico utile più elevato
  • Elevata durabilità e affidabilità per un maggiore tempo di attività
  • Minor consumo di carburante per un ridotto costo totale di proprietà
  • Bassi costi di manutenzione e impatto ambientale
Fabbricato/Fuso GAW (tonnellate) GCW (Tonnellate) Rapporti di riduzione Altri elementi Dimensioni dell'alloggiamento Diametro della corona dentata
Fabbricato/Fuso 11-13 32,5-36 2,43-6,17 DCDL- Sì Prolungamento curvo -349,55 Offset-38,10 134x117x13 415


PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.