Concevoir la prochaine génération d'alimentation fiable.

Intro

Avec plus de 100 ans d'innovation et d'expérience dans l'alimentation pour des applications à l'échelle mondiale, Cummins offre la fiabilité et la durabilité que les opérateurs attendent.

Unités

Puissance

400 à 500 HP

Puissance

298 - 373 kW

Couple

1450 - 1850 lb-pi

Couple

1966 - 2508 N•m

Certification

EPA 2024

Puissance

525 à 565 HP

Puissance

391 - 421 kW

Couple

1650 - 2050 lb-pi

Couple

2237 - 2779 N•m

Certification

EPA 2024

Puissance

430 à 605 HP

Puissance

321 - 451 kW

Couple

1650 - 2050 lb-pi

Couple

2237 - 2779 N•m

Certification

EPA 2024

Puissance

350 à 500 HP

Puissance

261 - 373 kW

Couple

1250 - 1700 lb-pi

Couple

1695 - 2305 N•m

Certification

EPA 2024

Puissance

350 à 500 HP

Puissance

261 - 373 kW

Couple

1250 - 1700 lb-pi

Couple

1695 - 2305 N•m

Certification

EPA 2024

Puissance

350 à 500 HP

Puissance

261 - 373 kW

Couple

1250 - 1700 lb-pi

Couple

1695 - 2305 N•m

Certification

EPA 2024

Puissance

350 à 500 HP

Puissance

261 - 373 kW

Couple

1250 - 1700 lb-pi

Couple

1695 - 2305 N•m

Certification

EPA 2024

Puissance

270 à 450 HP

Puissance

201 - 336 kW

Couple

860 - 1250 lb-pi

Couple

1166 - 1695 N•m

Certification

EPA 2024

Puissance

260 à 380 HP

Puissance

194 - 283 kW

Couple

860 - 1250 lb-pi

Couple

1166 - 1695 N•m

Certification

EPA 2024

Puissance

260 à 360 HP

Puissance

194 - 268 kW

Couple

860 - 1150 lb-pi

Couple

1166 - 1559 N•m

Certification

EPA 2024

Puissance

260 à 360 HP

Puissance

194 - 268 kW

Couple

860 - 1250 lb-pi

Couple

1166 - 1695 N•m

Certification

EPA 2024

Puissance

525 à 565 HP

Puissance

391 - 421 kW

Couple

1650 - 2050 lb-pi

Couple

2237 - 2779 N•m

Certification

EPA 2021