X15 série Efficiency (2024)
La nouvelle série Efficiency X15 continue de se concentrer sur vos besoins. Il s’agit du moteur le plus efficace conforme aux normes 2024 en matière de gaz à effet de serre, et le moteur qui continue de travailler pour vous.
Puissance
Couple
Certification
Disponibilité des produits
Applications
Temps de disponibilité
La série Efficiency EPA2024 X15 offre bien plus que juste de la puissance et de la maniabilité. La durabilité robuste est assurée par l’utilisation de matériel éprouvé tandis que les améliorations continues ont entraîné une fiabilité qui procure une tranquillité d’esprit pour les activités de camionnage. Avec le meilleur pourcentage « sans intervention » et le plus faible pourcentage « d'interventions par millier » à ce jour, Cummins s'attend à ce que la tendance se poursuive avec la gamme de produits X15 de 2024.
Le 2024 X15 vous donne la confiance nécessaire pour améliorer votre entreprise sans rien sacrifier.
Diminution du coût total de possession
La série Efficiency X15 pour 2024 a démontré une amélioration de l’économie de carburant de jusqu’à 1 % pour certains clients lorsqu’ils comparent la configuration de leur groupe motopropulseur au produit 2021. Avec des puissances EX offrant une amélioration supplémentaire de l’économie de carburant de 1,75 % pour certains cycles d’utilisation, la série Efficiency X15 continue de vous aider à obtenir le meilleur de chaque goutte de carburant. Et grâce aux intervalles d'entretien les plus longs du secteur, vous dépenserez moins d'argent pour l'entretien de votre équipement et en tirerez plus de profit.
EPA24 X15 de Cummins offre un système exclusif de surveillance de l’entretien fondé sur les pronostics qui utilise l’expertise et l’ingéniosité des équipes d’ingénierie de Cummins combinées aux millions de milles de données d’essai pour fournir des prévisions de vie restantes sur les consommables du moteur, y compris l’huile, le filtre à huile, le filtre à carburant de phase 2, le filtre à particules diesel et le filtre à urée. Cette technologie utilise des algorithmes exclusifs, de vastes ensembles de données, des renseignementsMD OilGuard (le cas échéant), et des données de capteur virtuel pour prévoir avec précision les intervalles de changement appropriés pour les filtres et l’huile grâce à une prédiction de vie facile à comprendre.
En savoir plus. Profitez du meilleur de votre moteur.
L’engagement de Cummins envers l’innovation des moteurs se traduit par des produits et services numériques qui améliorent la durée de vie complète de chaque moteur Cummins. Cela inclut la connexion des données en temps réel des véhicules en route vers les opérations d’entretien et de réparation, offrant aux clients une capacité inégalée de regarder vers l’avenir, d’optimiser les opérations et de minimiser les temps d’arrêt.
Nos moteurs sont disponibles avec une connectivité de premier choix dès le point de vente par le biais de Acumen®, notre matériel informatique intelligent, ou d’un appareil télématique MEO. Ces dispositifs d'origine offrent un accès immédiat à la suite complète de capacités numériques de Cummins, Connected Solutions®.
- Diagnostic à distance - Surveillance en temps réel des alertes pour défauts et des informations prédictives pour les groupes moteurs Cummins, ce qui permet aux flottes de prévenir les temps d'arrêt imprévus et de réduire les coûts
- Programmation en direct - Optimisez les performances et l'efficacité de votre moteur Cummins en mettant à jour le logiciel et les paramètres à distance
- Outils de service numériques - Guidanz® est la suite technologique d'entretien tout-en-un de Cummins qui permet d’optimiser la productivité des aires de service, d'augmenter la vitesse de réparation et d'améliorer la gestion des flux de travail pour une expérience de service légendaire
Facilité d’utilisation
La série Efficiency X15 de Cummins contribue à améliorer le rendement de chaque conducteur. Avec un accès aux puissances EX, le groupe motopropulseur à moteur X15 fonctionne mieux que jamais. Des fonctionnalités telles que SmartCoast et SmartTorque 2 peuvent être activées sans avoir besoin d’une calibration unique, et les puissances EX offrent un niveau supérieur d’optimisation du groupe motopropulseur.
Couverture complète quand vous en avez le plus besoin
Le X15 continue d'être couvert par une garantie de 2 ans/250.000 miles avec une couverture complète du moteur disponible jusqu'à 5 ans/500.000 miles en achetant la nouvelle couverture étendue Protection Plan Plus.
Pour vous aider à configurer votre groupe motopropulseur de la série Efficiency X15, trouvez et communiquez avec votre expert Cummins local ou utilisez Cummins PowerSpec Web pour élaborer vos propres caractéristiques de véhicule.
Caractéristiques et avantages
- Turbocompresseur de suralimentation VGT – Une conception très fiable et précise pour une accélération rapide
- Circuit d'alimentation XPI – La haute pression permet plusieurs injections par cycle pour une économie de carburant et un fonctionnement plus silencieux
- Système de traitement secondaire Single-Module™ – Un système compact et léger qui offre une contenance de cendres accrue et des intervalles d'entretien prolongés
- Filtres à carburant et à lubrifiant Fleetguard l – Une capacité de maintien supérieure offre une meilleure protection et permet des intervalles d’entretien plus longs
- Module de commande électronique à haute capacité – Permet l'intégration complète des données provenant de tous les sous-systèmes, ce qui optimise les performances
- Frein moteur Cummins – Avec une puissance de freinage allant jusqu'à 600 HP, c'est le plus puissant de l'industrie. Une plus grande capacité de freinage réduit l'usure des freins de service et les coûts de remplacement