Les génératrices Cummins pour VR sont la norme en matière d'alimentation pour VR
Depuis plus de 80 ans, lorsque vous êtes prêt à prendre la route dans votre véhicule récréatif, nous le sommes aussi. Avec des génératrices Onan pour camping-car silencieuses et fiables et le plus grand réseau de service de l’industrie s’étendant à travers les États-Unis et le Canada, l’assistance est toujours à proximité.
Pourquoi choisir une génératrice Cummins pour VR pour votre prochaine aventure
Vous pouvez améliorer votre expérience en VR et avoir l'esprit tranquille tout au long de votre voyage. Découvrez comment les génératrices Cummins pour VR améliorent votre expérience.
Fonctionnement silencieux
Les génératrices à onduleur Onan font partie des types de génératrices les plus sophistiqués. Elles sont compactes, légères, silencieuses et beaucoup plus efficaces que les génératrices classiques.
Alimentation avancée
Les génératrices à montage fixe de Cummins servent de source d'alimentation fiable et constante, comme à la maison. Utilisez votre climatiseur, votre téléviseur et vos autres appareils avec toute l'électricité dont vous avez besoin.
Surveillance automatique
Que vous conduisiez à travers le pays ou que vous vous gariez dans un désert étouffant, le système EC-AGS+ est conçu pour vous permettre de garder l'esprit tranquille. Cette gestion simplifiée de l'alimentation vous permet de commander votre génératrice directement à partir de votre téléphone pendant que vous explorez.
600+ points de service
Un soutien largement disponible signifie que nous sommes là quand vous avez besoin de nous. Cummins propose également l'un des meilleurs programmes de garantie pour les génératrices pour VR.
Achetez des génératrices Onan pour VR online ou chez un dealer
Certains modèles de génératrices Onan pour VR (QG 5500, QG 5500 LP, QG 6500 LP et QG 7000) sont disponibles à l’achat en ligne chez shop.cummins.com. Vous pouvez voir ces génératrices ici :
Magasiner des génératrices
Pour voir notre sélection complète de modèles de génératrices pour VR disponibles chez un concessionnaire près de chez vous, veuillez parcourir les génératrices affichées ci-dessous.
Inscrivez-vous pour recevoir des mises à jour sur les VR
Vous voulez être tenu au courant des nouveautés de Cummins?
Abonnez-vous à notre liste de diffusion et recevez des messages (pas plus de deux par mois) qui fourniront des mises à jour sur les nouveaux produits ainsi que des rappels et des trucs et astuces pour les véhicules récréatifs.
L'expérience de Chase Briscoe avec la génératrice Cummins pour VR

Vous pouvez choisir parmi une variété de génératrices pour VR pour vos besoins de voyage en voiture. Les génératrices Cummins pour VR fonctionnent avec du diesel, du gaz et du gaz propane liquide et diverses options d'alimentation. La sélection d'une génératrice pour votre VR dépend de votre utilisation et de vos préférences personnelles.
Les garanties des génératrices Cummins pour VR sont simples. Nous débourserons pour arranger n’importe quelle pièce qui cause une panne à cause d’un défaut de matériau ou de main-d’œuvre pendant les périodes indiquées ci-dessous. Contactez un concessionnaire pour obtenir plus de détails sur la garantie de votre génératrice.
- Génératrices pour VR utilisées dans les applications de VR - 3 ans ou 2 000 heures, selon la première éventualité
- Génératrices pour VR utilisées dans des applications hors du VR - 1 ans ou 1 000 heures, selon la première éventualité
- Des garanties prolongées de 5 années/3 000 heures sont aussi offertes
Solutions de génératrices pour VR
Cummins propose des solutions pour répondre aux besoins en alimentation des VR les plus courants. Apprenez-en plus sur les options disponibles pour améliorer votre vie sur la route (ou en dehors).
Installations à montage fixe
Profitez pleinement de votre prochain voyage grâce à une génératrice Cummins installée. Les génératrices installées vous facilitent la vie sur la route et en dehors.
Démarrage automatique de la génératrice
Configurez le système de démarrage automatique de la génératrice pour VR EC-AGS+ sans fil une fois, et vous n'aurez jamais à penser à votre génératrice pour le reste de votre voyage.
Génératrices à onduleur
Avec une génératrice à onduleur Cummins pour VR, vous profiterez d'une expérience plus silencieuse et plus efficace.
génératrices portatives VS installées
Génératrices portatives Onan
- Prêt pour l’alimentation en connectant en toute sécurité la génératrice au parasurtenseur et au cordon d’alimentation
- Léger
- Économe en carburant
- Choisissez entre l’essence et le diesel
- Faible bruit
- Durable
- Peuvent être utilisées pour diverses applications - pas seulement les véhicules récréatifs
- Choisissez parmi des modèles allant de 2500 W à 9500 W
Génératrices Onan installées pour VR
- Alimentation instantanée en appuyant sur un interrupteur
- Silencieux
- Faibles vibrations
- Économe en carburant
- Choisissez entre le propane, l’essence et le diesel
- Utilise le carburant du véhicule
- Disponible de 2,5 kW à 12 kW
- Capable de gérer une demande d’énergie élevée
- Solution parfaite pour les terrains de camping qui n’autorisent pas les génératrices portatives
Découvrez les concessionnaires de génératrices Cummins pour VR dans votre région
Trouvez un concessionnaire Cummins certifié près de chez vous pour vous aider à trouver la bonne génératrice pour votre prochain voyage.
FAQ sur les génératrices pour VR
Cela dépend du type de carburant utilisé pour votre VR et de la quantité d'énergie dont vous aurez besoin. Par exemple, si vous voulez pouvoir utiliser deux climatiseurs, un téléviseur et le four à micro-ondes en même temps, vous aurez besoin d'une génératrice haute puissance à montage fixe. Vous devrez également déterminer si vous remplacez une vieille génératrice ou si vous installez une génératrice dans un VR qui n'en a jamais eu. Si vous n'êtes pas sûr de la génératrice qui vous convient, rendez-vous chez un concessionnaire près de chez vous pour vous aider à trouver la bonne.
Les génératrices pour VR sont disponibles dans de nombreuses tailles allant de 2 500 W à 12 500 W. Les principes de leur fonctionnement demeurent les mêmes. Le moteur à combustion interne convertit l’énergie chimique emmagasinée dans le carburant en énergie mécanique, la rotation. L’alternateur, accouplé au moteur, convertit cette énergie mécanique en énergie électrique. Cette énergie électrique se rend au tableau disjoncteur de votre VR pour alimenter les charges, équipement et appareils à l’intérieur de votre VR. Vous pouvez en apprendre plus dans cet article : Fondamentaux des génératrices et de l'électricité pour VR | Cummins Inc.
Oui, c'est à cela que sert une génératrice : l'alimentation électrique portative. En effet, elle peut aider à réduire la consommation de carburant parce que la génératrice utilise moins de carburant que le moteur de votre véhicule. De plus, cela vous donne l'occasion de faire fonctionner votre génératrice. Tout appareil pouvant fonctionner en position stationnaire peut également être alimenté pendant la conduite. Cela ne s'applique qu'aux génératrices à montage fixe et non aux génératrices portatives. Pour plus de détails sur ce sujet, reportez-vous à la page 21 du Manuel du VR : Manuel de la génératrice pour VR 5410860 (F-1123).