« »
Marine

Bateaux remorqueurs toujours en demande

par Alan Haig-Brown

Référence de navire Cummins #610

Le bateau remorqueur Baffin Bay sur la rivière Tennessee. Photo de Jeff L. Yates

En dépit de la morosité économique de 2010, la demande de remorqueurs solides et fiables pour les voies navigables intérieures des États-Unis s’est poursuivie. Le dernier ajout de Higman Marine Services en est un exemple. Le dernier mois de 2010 a vu un autre bateau remorqueur ajouté à la flotte de leur filiale Higman Barge Lines. Comme beaucoup d’autres bateaux précédents, le M/V Baffin Bay a été construit par Hope Services de Dulac, en Louisiane. Mais ce bateau est l’un des navires nouvellement conçus et plus grands de 78 par 34 pieds. La coque numéro 174 du chantier de Hope est également le 36e navire de Hope pour Higman.

Le bateau a poursuivi la pratique de longue date chez Hope Services d’installer une paire de groupes moteurs KTA38 de 38 litres conformes à la norme Cummins de la catégorie 2, chacun développant 1000 HP à 1800 tr/min. Les groupes moteurs se transforment en rapports Twin Disc540 avec une réduction de 6,14:1. Les deux ensembles de génératrice de 85 kW sont alimentés par des groupes moteurs Cummins 6BTA.

Le photographe Jeff L. Yates, basé à Paducah, dans le Kentucky, a pris la photo ci-jointe le 7 janvier 2011 alors qu’elle se tenait contre la rive droite descendante de la rivière Tennessee, attendant probablement une amélioration des conditions météorologiques sur la rivière Ohio. Jeff rapporte qu’elle était en route de Decatur, en Alabama, à Houston, au Texas, et qu’elle poussait deux barges à ce moment-là.


Pour en savoir plus :

Joe Gregory
Directeur des ventes de territoire
Cummins Mid-South, Inc.
110 East Airline Hwy.
Kenner, LA 70062
É.-U.
Téléphone : 504 465 3404
Courriel : [courriel protégé]

Rocky Henderson
Président
Services à l’espoir Inc.
8506 Shrimpers Row,
Dulac, LA 70353-2206
Téléphone : 985 563 7801
Courriel : [courriel protégé]

Études de cas connexes
Marine Étude de cas

Les poissons trophées sont mesurés en fonction du poids et de la longueur au quai. Ils dépassent presque toujours la taille du pêcheur qui les enroule. L’exception serait M/V Chelsea ...

Marine Étude de cas

Le navire à passagers grec se remotorise avec Cummins.  Naviguer à Symi sur un bateau-taxi est plus qu’une promenade en bateau sur la mer Égée. Au départ de la côte Est...

Marine Étude de cas

Les équipages qui n’ont d’autre choix que de prendre la mer dans des conditions météorologiques difficiles s’appuient sur la conception intrinsèquement robuste des chalutiers, basée sur l’ADN ...