1971 Jeep UACJ6D r28 rééquipé
Rééquiper

Jeep UACJ-6D 1971 rééquipé avec Cummins R2.8

par Cummins Inc., chef de file mondial en matière de technologies d'alimentation

VÉHICULE

  • ANNÉE : 1971
  • MARQUE : Jeep
  • MODÈLE : UACJ-6D
  • CONSTRUCTEUR : Verne Simons

1971-repowered-jeep-dunes.jpg

(Cliquez ici pour télécharger une affiche imprimable de ce projet de rééquipement Cummins.)

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • MOTEUR : Cummins Repower R2.8L Turbo Diesel
  • TRANSMISSION : SM420 avec adaptateurs avancés Ranger Overdrive
  • BOÎTE(S) DE TRANSFERT : Conception tout-terrain Magnum Box/Ford NP205
  • ESSIEUX : Dana Ultimate Dana 60, 4.88, Eaton E-locker (avant et arrière)

DE LA SUSPENSION

  • RESSORTS ET TELS : Combinés filetés Skyjacker Curt LeDuc Series

PNEUS/ROUES

  • PNEUS : 38x13.50R17 Falken WildPeak M/T
  • ROUES : 17x9 TrailReady HD beadlock

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

  • REFROIDISSEUR D’AIR DE SURALIMENTATION : Axis Industries (11,5 po x 18 po x 3 po)
  • RADIATEUR : Flexalite 2 noyaux PN 60187 (22 » x 18,5 » x 2 ») espacement de 1 » entre le refroidisseur d’air de suspension et le radiateur
  • VENTILATEUR : Motorcraft Electric 15 po PN F4DZ8C607C, 4000-5000 pi³/min (carénage de ventilateur de 16 po x 22 po x 4 po avec espacement de 4 po entre le carénage du ventilateur et le moteur)

DES TRUCS SYMPAS

  • Rocher porte-bonheur apposé sur le pare-chocs avant

1971-repowered-jeep-highway.jpg

1971-repowered-jeep-rocky-road.jpg1971-repowered-jeep-rock-crawling.jpg1971-repowered-jeep-rock-crawling-too.jpg1971-repowered-jeep-in-studio.jpg

1971-repowered-jeep-tradeshow.jpg

Études de cas connexes
Rééquiper Étude de cas

Toyota 4Runner 1993

Rééquiper Étude de cas

Land Rover 1999

Rééquiper Étude de cas

Toyota Land Cruiser 1990