Caja de transferencia serie EVO

Serie MTC™ 4000

Aplicaciones

Agricultura Construcción y servicios públicos Incendio y rescate Transporte pesado Grúas móviles Vagón de ferrocarril Defensa

Disponibilidad del producto

Asia-Pacífico Europa Norteamérica Sudamérica

La caja de transferencia de la serie MTC 4000 cuenta con robustos modelos de cuatro ejes y dos velocidades con engranajes de precisión para obtener una máxima durabilidad y capacidad de torsión en las aplicaciones más exigentes, al tiempo que mantiene un perfil de vehículo bajo.

Los modelos MTC 4000 cubren todo el espectro de compatibilidad con la toma de fuerza (PTO) y ofrecen flexibilidad de aplicación, incluido el 4206-FV equipado con PTO de potencia completa, modelos de alta velocidad y potencia completa con PTO opcional, como el 4208-XP, o los modelos EVO de Meritor, que están diseñados para aplicaciones que no pueden usar la PTO de caja de transferencia disponible y, en cambio, interactúan con conjuntos de PTO de eje dividido existentes y bombas centrales.

Características y beneficios

  • Eje delantero, capacidad de acoplamiento sobre la marcha para facilitar la operación del vehículo y compatibilidad con sistemas de acoplamiento automático, además de una variedad de características adicionales diseñadas para una configuración del vehículo flexible y versátil
  • Mayor compensación de salida del eje delantero para permitir un empaque óptimo del tren motriz
  • Diseñado para uso a tiempo parcial sin diferencial entre ejes
  • Diseñado específicamente para mantener ángulos de transmisión bajos para vehículos 6x6 con ejes delanteros y traseros de entrada alta (solo modelo 4213X)
  • Utilice una bomba de eje pasante de corriente para permitir una configuración de PTO de salida trasera alta*
  • Mayor capacidad de la bomba de aceite*
  • Reducción significativa de la temperatura de funcionamiento (aprox. 40 °F) con hasta un 25 % menos de consumo de aceite en comparación con el modelo anterior (solo modelos EVO)

*Las características varían según el modelo. Comuníquese con su representante de ventas de Cummins-Meritor para revisar el catálogo completo de modelos MTC.

Videos:

 

 

Modelo Velocidad (RPM) Torsión de entrada
(lb-ft/(nm))
Relaciones Peso (lb/kg) Material Distancias centrales de salida delantera (pulgadas/mm) Distancias centrales de salida trasera (pulgadas/mm) Sistemas de lubricación Opciones
MTC4206-FV
(TC-38)*
3,500 6,000, 8,000 1:01
2.22:1
450, 204 kg Hierro fundido

7.51", 191 mm Abajo
9.52", 242 mm Bordillo

8.49", 216 mm Atrás Salpicaduras
(Opción presurizada)
PTO de potencia completa, cambio de aire, cambio de rango de aire integral (opción mecánica)
MTC-4208XL-EVO 3515 9,750, 13,000 1:1
2.05:1
620, 281 kg Hierro fundido 9.0", 229 mm Abajo
11.14", 283 mm Bordillo
9.0", 229 mm Abajo
2.75", 70 mm Bordillo
Presurizado Ninguno
MTC-4208/10X 3515 9,750, 13,000  1:1
2.05:1
620, 281 kg Hierro fundido 9.0", 229 mm Abajo
11.14", 283 mm Bordillo
9.0", 229 mm Abajo 2.75", 70 mm Bordillo Presurizado Listo para PTO
MTC-4208/10XP Hierro fundido Equipado con PTO
MTC-4210XL-EVO 3515 9,750, 13,000 1:1
2.05:1
620, 281 kg Hierro fundido 9.0", 229 mm Abajo 11.14", 283 mm Bordillo 9.0", 229 mm Abajo
2.75", 70 mm Bordillo
Presurizado Ninguno
MTC-4213-X 3515 13,000, 17,500 1:1
2.05:1
625, 283 kg Hierro fundido 9.0", 229 mm Abajo 11.14", 283 mm Bordillo Coaxial Presurizado Ninguno

*4 ejes orientados hacia atrás/3 ejes de salida hacia adelante

Todas las aplicaciones de vehículos deben ser aprobadas por el departamento de ingeniería de Cummins-Meritor. Las clasificaciones aprobadas pueden ser más altas o más bajas que las indicadas según la vocación y la revisión de ingeniería. Llame a Ontrac al 1-866-668-7221 para obtener más información.

Título Acción
Cajas de transferencia serie MTC-4200-XL-EC de Meritor Ver folleto
Cajas de transferencia de Meritor Ver folleto
Ejes de serie MX-120 y cajas de transferencia de serie 4200 de Meritor Ver folleto
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.