En Cummins, deseamos trabajar conjuntamente con su equipo en todos los aspectos relativos a las ventas y el diseño, y le ofrecemos productos y un servicio personalizados.

No todos los accesorios son compatibles con las especificaciones de su motor. Algunos solo se ofrecen para modelos específicos y a velocidades específicas. Los accesorios mecánicos se ofrecen para casi todos los tipos de motores, pero es posible que sean más adecuados para ciertos modelos. Para lograr mejores resultados, tal vez desee solicitar sus accesorios Cummins junto con su motor de bomba contra incendios.

 

carcasa-de-motor-de-bomba-contra-incendios.jpgCarcasas para motores de bomba contra incendios

Las carcasas que Cummins ofrece de manera opcional para la protección contra factores climáticos y/o la atenuación de sonido no solo evitan que un motor de bomba contra incendios produzca decibeles de sonido indeseables, sino que protege dicho motor en las condiciones climáticas más adversas. Estos kits de carcasas se instalan en el lugar donde funciona el motor y están diseñados para proteger todo el motor de bomba contra incendios, al tiempo que permiten un generoso flujo de aire para facilitar la refrigeración.

Hoja de especificaciones de la carcasa »

Silenciadores de escape para motor de bomba contra incendios

Los silenciadores de escape opcionales que ofrece Cummins son el complemento ideal para reducir los niveles de sonido ambiental indeseables en su motor de bomba contra incendios.

Hoja de especificaciones del silenciador de escape

opciones-de-tren-motriz-para-motor-de-bomba-contra-incendios.jpgTrenes motrices para motor de bomba contra incendios

Las conexiones de tren motriz opcionales que ofrece Cummins están diseñadas para asistirle con la instalación del motor de bomba contra incendios. Ya sea que esté pensando en hacer una reposición de los componentes del tren motriz actualizaciones para el alto desempeño de su eje frontal, eje de transmisión o acoplamientos torsionales, Cummins puede suministrarle las piezas y brindarle la experiencia profesional que necesita para la instalación de su motor de bomba contra incendios.

Hoja de especificaciones sobre opciones de tren motriz »

Opciones de caño flexible para escape de motor de bomba contra incendios

Las conexiones de caño flexible para escape de tren motriz opcionales que ofrece Cummins están diseñadas para asistirle con la instalación del motor de bomba contra incendios. Ya sea que esté pensando en hacer una reposición de componentes o actualizaciones para el alto desempeño de su conexión flexible de sistema de escape, Cummins puede suministrarle las piezas y brindarle la experiencia profesional que necesita para la instalación de su motor de bomba contra incendios.

Hoja de especificaciones del caño flexible para escape »

baterías-para-motor-de-bomba-contra-incendios.jpgOpciones de batería para motor de bomba contra incendios

Los motores de bomba contra incendios de Cummins requieren energía confiable para funcionar de manera segura y eficiente. Las series de trabajo intenso y ciclo alto permiten un uso extendido, ofrecen confiabilidad y resistencia incluso en temperaturas adversas, ciclos intensos, alta vibración u otras condiciones de desempeño extremas. Las baterías de Cummins se fabrican con el tamaño que establecen los requisitos de la National Fire Protection Association (NFPA) 20 para la capacidad y se envían dentro de un paquete seco.

Hoja de especificaciones sobre opciones de batería »

 

GráficodehojadedatosVSPLCFirePowerCummins-500px.jpgControl de límite de presión de velocidad variable

¿Quiere mantener un nivel constante de presión de salida? Nuestros motores pueden mantener un flujo constante  al monitorear el transductor de presión y variar la velocidad del motor, hasta 1470 RPM, e incluso en el CFP23E. Sin usar costosas válvulas de descarga en la bomba y para evitar el riesgo de quebrar las tuberías, el VSPLC evita la presión excesiva de su sistema. 

Hoja de especificaciones del control de límite de presión de velocidad variable (VSPLC)

 

FPDP-150px.jpgPanel digital de bomba contra incendios (FPDP)

Nuestro FPDP es un sistema de control con microprocesador integrado que ofrece tecnología totalmente digital con mayor precisión y redundancia incorporada. La protección de contraseña y la interfaz Modbus® ofrecen una mayor seguridad, mientras que la función de expansión de ingreso/salida de datos permite mayor flexibilidad. El panel digital del sistema de control está diseñado para ofrecer un funcionamiento confiable en entornos adversos, y brinda una vida útil más extensa y mayor durabilidad.

Hoja de especificaciones del panel digital de bomba contra incendios (FPDP)

 

ExpansióndepaneldigitalFirePowerCummins-150px.jpgMódulo de expansión del panel digital (DPEM)

La cantidad de información proporcionada por su motor puede ser abrumadora. Diseñado pensando en los clientes, nuestro DPEM ofrece la oportunidad de recibir dieciséis exclusivas alarmas personalizables. Independientemente de si quiere recibir alertas de bajo nivel de aceite o de diferentes presiones en el filtro de combustible, o si quiere que una alerta le indique el momento en el que se generan cambios de vibración, esta expansión permite que se agreguen estas opciones a cualquier modelo.

Hoja de especificaciones del módulo de expansión del panel digital (DPEM)

 

ProtonododeModbusFirePowerCummins-150px.jpgExpansión del software Modbus®

Monitoree su motor en cualquier lugar. Examine la base de datos de control de supervisión y adquisición de datos (SCADA) de su edificio para obtener datos en tiempo real de su motor de bomba contra incendios. Puede tener acceso a los niveles de velocidad del motor, presión del agua y combustible desde la comodidad del escritorio de su oficina.

Hoja de especificaciones del protonodo de expansión del software Modbus®