Wir erklären den Unterschied

Teil von Cummins im Vergleich zu schlecht funktionierendem OEM-Teil

Wir haben 237 Nicht-Originalteile für Motoren ab 19 l getestet, darunter Kolben, Ringe, Ventile, Zylinderlaufbuchsen, Pleuelstangen und Bolzen. In praktisch allen Fällen wurden Probleme festgestellt, die sich negativ auf Kraftstoffverbrauch, Leistung, Leckgase, Zuverlässigkeit und Haltbarkeit auswirken.

Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der Ergebnisse für jedes Teil sowie die Risiken bei Verwendung von anderen als Originalteilen von Cummins.

Broschüre für K-Serie anzeigen

MÖGLICHE AUSWIRKUNGEN


Kolben

Problem Schaden/Leistung
Flache Ringnuten Ringbruch, hoher Ölverbrauch, Leckgase, Abrieb
Abmessungen der Kolbenmulde außerhalb der Spezifikationen Übermäßige Hitze, Rissbildung, hoher Kraftstoffverbrauch, sichtbare Rauchentwicklung
Ablösung von Ringträgern Ablösung von Ringträgern

 


 

Kolbenringe

Problem Schaden/Leistung
Ringwinkel außerhalb der Spezifikationen
 
Unzureichende Abdichtung, übermäßiger Kraftstoffverbrauch, verminderte Leistung
Katastrophaler Motorschaden Schlechte Ölabstreifung, übermäßiger Ölverbrauch
 
Falsche Größe des oberen Rings (zu dünn) Überdrehzahl, schlechte Abdichtung, erhöhter Leckgasaustritt

 



Kolbenbolzen

Problem Schaden/Leistung
Fehlt bei einigen Bausätzen
 
Erstattete Verspätungen, Ausfallzeiten, zusätzliche Kosten
 
Außendurchmesser außerhalb der Spezifikationen
 
Problem der falschen Passform, Verzögerungen bei der Reparatur
 
Intergranulare Oxidation Herstellungsfehler, erhöhtes Potenzial für vorzeitige Ermüdung und Rissbildung

 



Zylinderlaufbuchsen

Problem Schaden/Leistung
Durchmesser außerhalb der Spezifikationen
 
Radiale Beanspruchung führt zu Metallermüdung
 
Unzureichende untere Außendurchmesser
 
Wackeln und Abrieb der Laufbuchse
 
Übermäßig großer Innendurchmesser
 
Kavitation, die zu Lochfraß, Kühlmittellecks und Ausfällen führt, die den Einsatz verhindern
 
Unsachgemäße Kreuzschraffur
 
Beeinträchtigte Schmierung, erhöhter Verschleiß, höherer Leckgasaustritt und Ölverbrauch, geringere Lebensdauer
 
Überschüssige Kristalle in der Laufbuchsenbeschichtung
 
Unzureichende Haftung der Beschichtung
 
Unzureichende Metallfestigkeit Vorzeitiger Verschleiß, möglicher Ausfall

 



Ventilfedern

Problem Schaden/Leistung
Unterhalb der spezifizierten Härte
 
Mit der Zeit nachlassende Leistung
 
Unzureichende Verbraucherhöhe Schlechter Sitz, was zu Verbrennungslecks und vorzeitigem Verschleiß der Ventilsitzringe führt

 



Ventilsitzringe

Problem Schaden/Leistung
Rundlauf entspricht nicht den Spezifikationen, kann nicht auf den Sitz ausgerichtet werden Erhöhter Verschleiß, Verbrennungsleckagen, mögliches Ventilversagen

 



Pleuellager

Problem Schaden/Leistung
Zu schmale Zapfen
 
Interferenzprobleme, falsche Ausrichtung der Ölbohrungen, die den Ölfluss behindern
 
Metalle gesintert, nicht gegossen
 
Geringere Korrosionsbeständigkeit
 
Ansammlung von überschüssigem Blei Ermüdungsrissbildung

 



Pleuellager

Problem Schaden/Leistung
Überschüssiges Blei in der Auskleidungsschicht Delaminierung und Rissbildung

 


Wenn Sie im Vorfeld am falschen Ende sparen, kann das letztlich Kosten verursachen

Die Verwendung von Teilen, die keine Originalteile sind, beeinträchtigt nicht nur die Leistung Ihres Motor mit hoher Horsepower.

Es gefährdet Ihr Geschäft und macht es schwer, die Kundenerwartungen zu erfüllen. Der geringfügige Betrag, den Sie im Vorfeld durch die Verwendung von nicht originalen Teilen sparen, wird Sie später wahrscheinlich viel mehr kosten. Verwenden Sie Cummins-Originalteile, um eine kontinuierliche Leistung zu gewährleisten, wenn Ihre Rentabilität und Ihr Ruf davon abhängen.
 

Motor-Symbol

Vorzeitiges
Motorversagen

Stoppuhr-Symbol

Ausfallzeiten

Dollar-Währungssymbol

Reparaturkosten
ohne Garantie

 

 

Kraftstoffpumpe-Symbol

Zusätzliche
Kraftstoffkosten

Motor mit Warnsymbol

Katastrophales
Motorversagen

 

 

Kaufen Sie nur Originalteile und Zubehör von
Cummins-Händlern oder autorisierten Händlerstandorten

Mit uns in Kontakt treten