Cummins CHP Generator Enclosure

Natural Gas Generator Enclosures Designed with Expertise.

Cummins bietet marktführende, werkseitig konstruierte Lösungen für Erdgas-Generatorgehäuse für Standby-, Spitzenlast- und Kraft-Wärme-Kopplungs (KWK)-Anwendungen an und deckt damit den Gasenergiebedarf  über 1 MW für die unterschiedlichen Branchen auf dem US-Gasmarkt ab. Mit dem Fachwissen und der Qualität, die nur Cummins bietet, sind Sie auf der sicheren Seite, denn alle integrierten Gehäuselösungen wurden getestet, validiert und zertifiziert.

HSK78G-Gasgenerator-Serie mit begehbarer Standard-Gehäusekonstruktion

Begehbare Standard-Gehäusekonstruktion für die HSK78G-Gasgenerator-Serie

Cummins Natural Gas Generator Enclosure

60L generator container

Im Gehäuse für eine einfache Handhabung. 

Die Erdgas-Generatorgehäuse von Cummins wurden speziell mit Blick auf Flexibilität entwickelt, sodass sie nahtlos mit den jeweiligen Gasgeneratorsets arbeiten und eine einzigartige Plug-and-Play-Lösung bieten. Von Krankenhäusern und Rechenzentren bis hin zu Gewerbegebäuden und Abwasseraufbereitungsanlagen reagieren diese vorgefertigten Gehäuse zuverlässig auf verschiedene Stromanforderungen. So läuft Ihr Betrieb unterbrechungsfrei und der gute Ruf Ihrer Marke ist geschützt. Mit der Bereitstellung jedes Standard-Erdgasgehäuses erhalten Sie eine vollständig integrierte Paketlösung, die den Generator, das Gehäuse, die Anlagenperipherie (BoP)-Komponenten, den auf dem Dach montierten Heizkörper sowie alle Rohrleitungen, die Verkabelung und das Zubehör umfasst. Das erleichtert die Installation und senkt die Implementierungszeit und -kosten des gesamten Projekts.

 

QSK60G-Gasgenerator-Serie mit hermetischer Gehäusekonstruktion

Hermetische Gehäusekonstruktion der QSK60G-Gasgenerator-Serie

Cummins Skin-tight Enclosure for Natural Gas Generator

 

 

Spezifikationen

 

Leistung Spannung Anwendung Geräusch Generatormodell*
1 bis 2 MW

480 V

4.160 V

12.470 V

13.200 V

13.800 V

Standby/Spitzenleistung 85 dBA/70 dBA bei 23 Fuß

1000 bis 1350 kW – QSK60G-Serie

1600 bis 2000 kW – HSK78G-Serie

1.1-2MW KWK Wärmerückgewinnung im Dauerbetrieb

1100 kW – QSK60G-Serie

2000 kW – HSK78G-Serie

*Weieter Optionen auf Anfrage

 

 

USA and Canada Sales territories

Rufen Sie die Experten an

Harshil Angre
South US
[E-Mail geschützt]
+1 (984) 227-2933

Augusto Tubino
West US and Canada
[E-Mail geschützt]
+1 (812) 390-9381

Phil Kuhl
North US
[E-Mail geschützt]
+1 (732) 535-4051

Emiliano Pantner
Caribbean and Latin America
[E-Mail geschützt]
+1 (612) 258-7997

Weitere Informationen zu den HSK78G und QSK60G-Generatorserien

       

 

GEHÄUSEKONSTRUKTIONEN

Wir haben zwei Gehäusearten im Angebot. Unten finden Sie weitere Informationen oder klicken Sie auf die Links, um direkt zum entsprechenden Abschnitt zu gelangen.

 

Gehäuse für Standby/Spitzenstrom | KWK-Gehäuse

Gehäuse für Standby/Spitzenstrom

Diese werkseitig konstruierten Gehäuse speziell für Standby- und Spitzenstromanwendungen können in verschiedenen Branchen eingesetzt werden, die eine zuverlässige Leistung über 1 MW benötigen.

Vorteile

 

  • Site Design Conditions: enclosures designed to withstand maximum site temperature of 104°F / 40°C and maximum altitude of 1000 ft / 305 m
  • Emission Certification: 1000kW-1350kW (QSK60G): EPA NSPS Certified / 1600kW-2000kW (HSK78G): EPA NSPS Compliant
  • Heizungsinstallation: Dachkühler mit allen Rohrleitungen, Verkabelungen und Zubehörteilen von Cummins
  • Vor-Ort-Installation: Generator- und BoP-Komponenten von Cummins, um die Installation vor Ort zu erleichtern und zu beschleunigen

 

Emissionen

 

EPA NSPS (News Source Performance Standards) Emissionsanforderungen

Generatormodell Standby-Betrieb Kein Standby-Betrieb
NOx(g/bhp-hr) CO(g/bhp-hr) VOC(g/bhp-hr) NOx(g/bhp-hr) CO(g/bhp-hr) VOC(g/bhp-hr)
2.0 4.0 1.0 1.0 2.0 0.7
QSK60G Zertifiziert Zertifiziert
HSK78G Konform Konform
CHP Enclosure

KWK-GEHÄUSE

Diese KWK-Gehäuse wurden speziell für alle Installationanforderungen eines KWK-Generators entwickelt, um die Phase der Inbetriebnahme sowie alle zukünftigen Wartungsanforderungen zu erleichtern.

Konzept

 

Konzept des KWK-Gehäuses

*Bitte wenden Sie sich an das Team von Integrated Gas Business (IGB), wenn Sie Lösungen für Dampf-KWK-Systeme suchen oder weitere Informationen über das gesamte Lösungspaket benötigen.

 

Leistungsfähigkeit

 

Effizienzelement

 

 

Vorteile

 

  • Projektzeitplan: Kürzere Vorlaufzeit für die Lieferung der Gehäuse, wodurch die Installations- und Inbetriebnahmezeit des Gesamtprojekts beschleunigt wird.
  • Geringere Konstruktionsrisiken: Gehäuse werden von Cummins entwickelt und validiert.
  • Systemqualität: ISO-zertifiziertes Werk und ASME-gestempelte Wärmetauscher.
  • Wartungsfreundlich: Gehäuse sind langfristig für eine einfache Wartung optimiert, die durch Cummins breites Vertriebsnetz abgedeckt wird.
  • Niedrige Emissionen: Integriertes selektives katalytisches Reduktionssystem (SCR) zur Erfüllung lokaler Projektanforderungen und eingebettete, geschlossene NOx-Regelung zur Reduzierung von Emissionen. 

 

Emissionen

 

Emissionswerte am Abgaskamin des KWK-Pakets

Generatormodelle: C2000N6CD (HSK78G) oder C1100N6C (QSK60G)
NOx (Gramm pro bhp-Stunde) 0.20
(ppmvd bei 15 % O2) 19
VOC (Gramm pro bhp-Stunde) 0.10
(ppmvd bei 15 % O2) 27
CO (Gramm pro bhp-Stunde) 0.27
(ppmvd bei 15 % O2) 41
Ammoniak (ppmvd bei 15 % O2) 8