QSL9 Q-Serie

Das kommerzielle QSL9-Q-Range-Generator von Cummins ist ein vollständig integriertes Stromerzeugungssystem, das optimale Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit für stationäre Standby- und Primärstromversorgung bietet.

Frequenz

50 Hz
Geeignet für kW kVA
Primär 200240 250300
Standby 220264 275330

Zertifizierung

CE, UKCA

Produktverfügbarkeit

Europe (Europa)

Anwendungen

Landwirtschaft
Gewerblich-industrielle Generatoren
Bauwesen
Gesundheitswesen
Primärstromversorgung
Standby-Generatoren für kleine Unternehmen
Standby-Strom
QSL9 Q-Serie

Was macht die QSL9-Generatoranlagen so besonders?

Die außergewöhnliche Robustheit der QSL9-Reihe von Generatoranlagen wurde entwickelt, um die kritischsten Anforderungen Ihres Marktes zu erfüllen, und kombiniert hohe Effizienz mit einer verbesserten Autonomie.

Cummins hat die neue QSL9-Baureihe von Cummins entwickelt, konstruiert und hergestellt, die für alles geeignet ist. Gebaut in Europa nach europäischen Spezifikationen, um eine breite Palette von Anforderungen und Anwendungen zu erfüllen.

Starker Support

Wir unterstützen Sie bereits ab Ihrer ersten Kontaktaufnahme mit uns und stellen Ihnen speziell abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse einen Experten von Cummins und von Anfang bis Ende umfassenden technischen Support zur Seite. Hinter der QSL9-Baureihe steht ein engagiertes europäisches Vertriebsteam, was eine schnellere Lieferung und eine größere Verfügbarkeit für Ihren Strombedarf bedeutet.

Merkmale

  • Motor – Die robuste 4-Takt-Stufe-IIIA-konforme Industriediesel-Serie QSL9 liefert zuverlässige Leistung und eine schnelle Reaktion auf Lastwechsel.
  • Wechselstromgenerator – Stamford UC/HC-Serie Klasse H mit 2/3 Teilungswicklungen mit geringer Reaktanz.
  • Controller- PC1.2: Integriertes, mikroprozessorbasiertes Generatorsteuerungssystem, das Spannungsregelung, Motor-/Lichtmaschinenschutz, Bedienerschnittstelle und isochrone Steuerung bietet.
  • Offen und geschlossen - Verfügbare Versionen
  • Leistung (LAT) - bis zu 50ºC Umgebungstemperatur Betrieb ohne Leistungsminderung für geschlossene Version. *100% PRP. Zusätzliche Kühldaten finden Sie in der Datenbank.
  • Kraftstofftank – 995 l mit Auffangbehälter, der eine Autonomie von mindestens 17 Stunden bei 75 % PRP* garantiert (*Siehe Modelle)
  • Einhaltung von Emissionsvorschriften – EU SIIIA
  • Kleiner und leichter - Verbessertes Leistungsgewicht mit ausgezeichnetem Wirkungsgrad
  • Hebezeuge und Logistik - Optimierter Handhabungs- und Lagerbedarf
  • Schall gedämpft - Leise im Betrieb und vollständig CE- und UKCA-konform. Das Gehäuse gewährleistet nach der Installation eine sichere Umgebung für die Benutzer.
  • Lackierung - Verbessertes APNR-Lackiersystem
  • Optimierte Subsysteme - Sehr einfach zu bedienen und zu verwenden
  • Batterie - Blei-Säure-Batterie, versiegelt, geflutet/SLI-Technologie
  • Batterieladegerät- Serienmäßig ausgestattet, um sicherzustellen, dass der Motor immer startbereit ist
  • Kühlmittelheizung - Serienmäßig bei geschlossenen Versionen, um den Motorstart bei niedrigen Umgebungstemperaturen zu gewährleisten (optional bei offenen Versionen)
  • Pflegeleicht - Einfacher Service. Schnellere Wiederinbetriebnahme und Minimierung der Ausfallzeiten
  • Zuverlässigkeit von Cummins – Leistung, auf die Sie sich auch in großen Höhen und bei extremen Temperaturen verlassen können. Eine erweiterte Gewährleistung ist für die umfassende, weltweite Gewährleistung verfügbar.
Spezifikationen
Motor QSL9: 4 Takt, Reihenmotor, 6 Zylinder, Diesel, Turbolader, ladeluftgekühlt
Bohrung 114 mm
Hub 145 mm
Hubraum 8,8 Liter
Zylinderblock Legiertes Gusseisen, Reihenmotor, 6-Zylinder
Startspannung 24 Volt DC, negative Masse
Kraftstoffsystem Direkteinspritzung
Standardkühlsystem  50ºC Umgebungsheizkörper
Lichtmaschine Serie Stamford UC/HC, bürstenlos, 4-polig, Einzellager, Drehfeld
Steuerung PC1.2, elektronische Steuerung für vollständige Systemintegration
Batteriekapazität 2x140 Ah
Kraftstofftank 995l
Garantierter Schallleistungspegel – Lw(A) (geschlossen) 97 dB(A)

 

Generator-Modell
Spezifikationsblatt
Hz
Primär kW/kVA
Standby kW/kVA
Kraftstoff-Typ
Verfügbarkeit
Motormodell
Bewertung
Cert
50
200/250
220/275
Diesel
Europe (Europa)
QSL9-G7
Prime, Standby
EU, stationäre Anwendung
50
240/300
264/330
Diesel
Europe (Europa)
QSL9-G7
Prime, Standby
EU, stationäre Anwendung


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.

Frequenz (Hz)

50

Kraftstoffart

Diesel

Primär

200 kW

250 kVA

Standby

220 kW

275 kVA

Frequenz (Hz)

50

Kraftstoffart

Diesel

Primär

240 kW

300 kVA

Standby

264 kW

330 kVA