Onan QG5500 für kommerzielle mobile Anwendungen

Frequenz

60 Hz

Zertifizierung

EPA-Stufe 4

Produktverfügbarkeit

Afrika, Naher Osten, Asien-Pazifik, Europa, Indien, Lateinamerika, Nordamerika

Anwendungen

Kommerziell mobil
Produktpräsentation QG5500

Die Cummins-Generatoren der leisen Gas-Serie wurden für anspruchsvolle kommerzielle Anwendungen entwickelt und sind mit zahlreichen Qualitätsmerkmalen ausgestattet. Dazu gehören eine außergewöhnlich geringe Geräuschentwicklung und Vibration, eine einfache Installation, Diagnosefähigkeit und eine digitale Regelung, die die Spannung bei wechselnden Lasten stabil hält. Der leise Gas-EFI ist der branchenweit erste Generator mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung.

Merkmale und Vorteile

  • Optionale integrierte Hydraulikpumpe
  • Der leiseste und schwingungsärmste Generator seiner Klasse
  • Selbstdiagnosefähigkeit zur Vereinfachung der Fehlersuche.
  • Digitale Regelung zur Spannungsstabilisierung bei wechselnden Lasten  
  • Eingeschränkte 2-jährige Gewährleistung 
Spezifikationen

 

Generator-Modell
Spezifikationsblatt
Hz
Spannung
Verstärker
Phase
5.5HGJAD-2138
60
120
45.8
1
5.5HGJAD-2140 (**3251)
60
120/240
22.9
1
5.5HGJAD-2558 (**3669)
60
120/240
22.9
1
5.5HGJAD-6759 (**7860)
60
120/240
22.9
1
5.5HGJAE-2131 (**3242)
60
120
45.8
1
5.5HGJAE-2135
60
120/240
22.9
1
5.5HGJAE-2136
60
120/240
13.2
3
5.5HGJAE-2144 (**3255)
60
120/240
22.9
1
5.5HGJAE-2555
60
120/240
22.9
1
5.5HGJAE-6757 (**7868)
60
120/240
22.9
1
5.5HGJAK-2000
60
120/240
45.8/22.9
1
5.5HGJAK-2001
60
120/240
45.8/22.9
1


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.