NT855 für Gewerbe und Industrie

Frequenz

50 Hz
Geeignet für kW kVA
Primär 200256 32250
Standby 220280 275350

Zertifizierung

n.z.

Produktverfügbarkeit

Afrika, Naher Osten, Asien-Pazifik, Europa, Indien, Lateinamerika, Nordamerika

Anwendungen

Gewerblich-industrielle Generatoren
Generator nt855
Spezifikationen
  • Cummins®-Schwerlastmotor – Robuster 4-Takt-Industriediesel liefert zuverlässige Leistung, geringe Emissionen und schnelle Reaktion auf Lastwechsel.
  • Permanentmagnetgenerator (PMG) - Bietet verbesserte Kurzschlussfähigkeit beim Starten und Beheben von Fehlern.
  • Lichtmaschine - Mehrere Lichtmaschinengrößen bieten eine wählbare Motorstartfähigkeit mit geringen 2/3 Teilungswicklungen, geringer Wellenformverzerrung bei nichtlinearen Lasten, Kurzschlussfähigkeit bei der Fehlerbehebung und Isolierung der Klasse H.
  • Kühlsystem – Integriertes, satzweise montiertes Standardkühlersystem, das für zulässige Umgebungstemperaturen entwickelt und getestet wurde und die Anforderungen an die Anlagenkonstruktion in Bezug auf Abwärme vereinfacht.
  • Steuerungssystem - Die elektronische Steuerung PowerCommand® gehört zur Standardausstattung und bietet eine vollständige Aggregat-Systemintegration, einschließlich automatischem Fernstart/-stopp, präziser Frequenz- und Spannungsregelung, Alarm- und Statusmeldungsanzeige, AmpSentry-Schutz, Ausgangsmessung und automatischer Abschaltung.
  • Gehäuse - Optional sind wetterfeste und schallgedämpfte Gehäuse erhältlich.
  • Gewährleistung
Generator-Modell
Spezifikationsblatt
Hz
Primär kW/kVA
Standby kW/kVA
Kraftstoff-Typ
C275 D5
50
200/250
220/275
Diesel
C350 D5
50
256/32
280/350
Diesel


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.