K19-CP für Schiffsanwendungen

Frequenz

50, 60 Hz
Geeignet für kW kVA
Primär 335460 419575

Zertifizierung

IMO 2, IMO Tier I

Produktverfügbarkeit

Afrika, Naher Osten, Asien-Pazifik, Europa, Indien, Lateinamerika, Nordamerika

Anwendungen

Schifffahrt – Generatoren
K19-CP Schiffsgenerator

335 bis 460 kWe

  • Weltklasse-Dieselmotoren von Cummins, abgestimmt auf die branchenführenden Cummins-Lichtmaschinen. Entwickelt, integriert und montiert für optimale Effizienz und Leistung.
  • Entwickelt für die harten Anforderungen in der Schiffahrt mit überragender Langlebigkeit und hohen Anforderungen an die Betriebszeit.
  • Vereinfachte Integration auf Schiffen mit weniger komplexen mechanischen Anschlüssen.
  • Erhältlich mit Alarm- und Überwachungsbedienfeldern, die über ein lokales digitales Netzwerk von mehreren Stationen bedient werden können, um alle Anforderungen der Anwendung zu erfüllen.
  • Integriertes Alarmsystem kann so konfiguriert werden, dass es mit den zentralen Datensystemen des Schiffes kommuniziert.
  • Flexible Konfigurationen zur Anpassung des Generatorsets an die Betriebsanforderungen des Schiffes verfügbar.
  • Umfassende Gewährleistung gilt für das gesamte Generatorset und ist weltweit gültig.
  • Verpackt von G&M Tex Ltd in Ipswich, UK.

Merkmale und Vorteile

Merkmale des Motors

  • Der robuste Reihen-Sechszylinder-Turbodieselmotor mit mechanischem Kraftstoffsystem sorgt für exzellenten Kraftstoffverbrauch und geringen Wartungsbedarf. Optionaler elektronischer Drehzahlregler.
  • Verfügbar in Konfigurationen mit Wärmetauscher- oder Kielkühlung.
  • Entspricht den SOLAS-Anforderungen an die Oberflächentemperatur und ist klassifizierbar für Anwendungen im unbemannten Maschinenraum (UMS) gemäß den Regeln der Internationalen Vereinigung der Klassifizierungs-Gesellschaften (IACS).
  • IMO-Emissionen von Lloyd's Register zertifiziert; Typenzulassungen der Klassifizierungs-Gesellschaften verfügbar.
  • Klassifizierte Geräte mit hochwertigem, stranggepresstem Aluminium-Kabelbaum, Duplex-Filtration und typgeprüfter Hardware.

Merkmale der Lichtmaschine

  • 12-Leiter-, 3-Phasen-Lichtmaschine bietet eine breite Palette von wiederanschließbaren Ausgängen.
  • Speziell für Schuiffsawendungen mit IP23-Klassifizierung entwickelt.
  • Einlageriger, eng gekoppelter Permanentmagnet-Generator liefert konstante Erregung unter allen Bedingungen
  • Standard-2/3-Wickelschritte verhindern übermäßigen Einfachstrom.
  • Klassifizierbar für Anwendungen im unbemannten Maschinenraum (UMS) gemäß den Regeln der Internationalen Vereinigung der Klassifizierungs-Gesellschaften (IACS).
  • Dynamisch ausgewuchtete Rotoren mit dauergeschmierten Kugellagern.
  • Integrierte Stillstandsheizungen und zwei Thermistorensätze für klassifizierte Sets.
Spezifikationen

Motormodell: KTA19-D(M1)

Lichtmaschine: STAMFORD HCM534E

Produktabmessungen und Gewicht:

Gesamtlänge

mm (in) 3500 (137)
Gesamtbreite mm (in) 1540 (60)
Gesamthöhe mm (in) 2100 (82)
Gesamtgewicht kg (lb) 4100 (9039)

Die Abmessungen können je nach gewählter Motorkonfiguration variieren

Generator-Modell
Installationsdaten
Hz
Primär kW/kVA
Cert
Spannung
KC- und HX-gekühlte Nennwerte für die Schiffsbetriebsleistung
50
335/419
IMO Klasse I
380 | 400 | 415 | 440
50
380/475
IMO Klasse I
380
50
390/488
IMO Klasse I
400 | 415 | 440
60
400/500
IMO Klasse I
416 | 440 | 460 | 480
60
450/563
IMO Klasse I
416
60
460/575
IMO Klasse I
440 | 460 | 480


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.