GTA50 für Gewerbe und Industrie

Frequenz

60 Hz
Geeignet für kW kVA
Standby 760815 9501018
Fortlaufend 650 812

Zertifizierung

n.z.

Produktverfügbarkeit

Afrika, Naher Osten, Asien-Pazifik, Europa, Indien, Lateinamerika, Nordamerika

Anwendungen

Gewerblich-industrielle Generatoren
Cummins GTA50 Generator
Spezifikationen
  • Schwerlastmotor von Cummins – Der robuste Industrie-Ottomotor bietet zuverlässige Leistung, niedrige Emissionen und schnelles Ansprechen auf Lastwechsel.
  • Lichtmaschine - Mehrere Lichtmaschinengrößen bieten eine wählbare Motorstartfähigkeit mit geringen 2/3 Teilungswicklungen, geringer Wellenformverzerrung bei nichtlinearen Lasten, Kurzschlussfähigkeit bei der Fehlerbehebung sowie eine Isolierung der Klasse H. Das elektrische Isolierungssystem der Lichtmaschine ist UL1446-anerkannt.
  • Steuerungssysteme – Die elektronische Steuerung PowerCommand® gehört zur Standardausrüstung und bietet eine vollständige Systemintegration des Generatorsets, einschließlich automatischer Fernstart/-abschaltfunktion, präziser Spannungsregelung, Alarm- und Statusanzeige, Ausgangsmessung und automatischer Abschaltung bei Fehlererkennung, sowie NFPA-110-Konformität. Die PowerCommand®-Steuerung ist UL508-gelistet.
  • Kühlsystem – Das Standardkühlpaket bietet einen zuverlässigen Betrieb bei Nennleistung bei bis zu (104°F) Umgebungstemperatur.
  • Gehäuse – Wettergeschützte und schallgedämpfe Gehäuse sind als Option verfügbar.
  • Standards – Generatoren sind gemäß der maßgeblichen UL-, NFPA-, ISO- und IEC-Normen konstruiert. Die Lichtmaschine ist nach CSA 22.2 zertifiziert. Die Steuerungen entsprechen CSA C282-M1999 und 22.2 No.14 M91. Die PowerCommand®-Steuerung ist UL508-gelistet.
  • Gewährleistung
Generator-Modell
Spezifikationsblatt
Hz
Standby kW/kVA
Kontinuierlich kW/kVA
Kraftstoff-Typ
C760N6
60
650/812
Erdgas
C760N6
60
760/950
Erdgas
C815N6
60
815/1018
Erdgas


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.