DQGAN

Frequenz

50 Hz
Geeignet für kW kVA
Primär 1020 1275
Standby 1120 1400
Fortlaufend 820 1025
Rechenzentrum Kontinuierlich 1020 1275

Produktverfügbarkeit

Afrika Naher Osten, Asien-Pazifik, Europa, Indien, Lateinamerika
qsk50 Generator

Frequenz

50

Emissionswerte

EU, mobile Anwendung

EU, stationäre Anwendung

EPA, nicht für den Straßenverkehr zugelassene (tragbare) Anwendung

EPA, stationäre Notfallanwendung

EPA, stationäre Nicht-Notfallanwendung

Motormodell & Kraftstoffart

QSK50-G4 NR2 – Diesel

Bewertung

Fortlaufend

Rechenzentrum Kontinuierlich

Primär

Standby

Produktart

50Hz Diesel

Art des Gehäuses

Ohne Gehäuse

kW/kVA

1000 - 2000 kW/kVA

Primär

1020 kW

1275 kVA

Standby

1120 kW

1400 kVA

Fortlaufend

820 kW

1025 kVA

Rechenzentrum Kontinuierlich

1020 kW

1275 kVA

Verwandte Modelle

Frequenz (Hz)

60

Kraftstoffart

Diesel

Primär

1135 kW

1419 kVA

Standby

1250 kW

1563 kVA

Frequenz (Hz)

50

Kraftstoffart

Diesel

Primär

1232 kW

1540 kVA

Standby

1360 kW

1700 kVA

Frequenz (Hz)

60

Kraftstoffart

Diesel

Primär

1365 kW

1706 kVA

Standby

1500 kW

1875 kVA

Frequenz (Hz)

50

Kraftstoffart

Diesel

Primär

1320 kW

1650 kVA

Standby

1460 kW

1825 kVA

Frequenz (Hz)

60

Kraftstoffart

Diesel

Frequenz (Hz)

60

Kraftstoffart

Diesel

Kontaktieren Sie den Vertrieb oder finden Sie einen Standort