Frequenz
60 Hz
| Geeignet für | kW | kVA |
|---|---|---|
| Primär | 250 | 313 |
| Standby | 275 | 344 |
Produktverfügbarkeit
Lateinamerika, Nordamerika
Frequenz
60
Emissionswerte
EU, mobile Anwendung
EU, stationäre Anwendung
EPA, nicht für den Straßenverkehr zugelassene (tragbare) Anwendung
EPA, stationäre Notfallanwendung
EPA, stationäre Nicht-Notfallanwendung
Motormodell & Kraftstoffart
QSL9-G7 – Diesel
Bewertung
Primär
Standby
Produktart
60Hz Diesel
Art des Gehäuses
Schallgedämpft & Wetterschutz
Ohne Gehäuse
kW/kVA
200 - 500 kW/kVA
Primär
250 kW
313 kVA
Standby
275 kW
344 kVA