C825D5E

Frequenz

50 Hz
Geeignet für kW kVA
Primär 600 750
Standby 660 825
Rechenzentrum Kontinuierlich 600 750

Produktverfügbarkeit

Afrika Naher Osten, Asien-Pazifik, Europa, Indien, Lateinamerika

Frequenz

50

Emissionswerte

EU, mobile Anwendung

EU, stationäre Anwendung

EPA, nicht für den Straßenverkehr zugelassene (tragbare) Anwendung

EPA, stationäre Notfallanwendung

EPA, stationäre Nicht-Notfallanwendung

Motormodell & Kraftstoffart

QSK23-G9 – Diesel

Bewertung

Rechenzentrum Kontinuierlich

Primär

Standby

Produktart

50Hz Diesel

Art des Gehäuses

Schallgedämpft & Wetterschutz

Ohne Gehäuse

kW/kVA

500 - 1000 kW/kVA

Primär

600 kW

750 kVA

Standby

660 kW

825 kVA

Rechenzentrum Kontinuierlich

600 kW

750 kVA

Verwandte Modelle

Frequenz (Hz)

50

Kraftstoffart

Diesel

Primär

656 kW

820 kVA

Standby

720 kW

900 kVA

Frequenz (Hz)

60

Kraftstoffart

Diesel

Primär

725 kW

906 kVA

Standby

800 kW

1000 kVA

Frequenz (Hz)

50

Kraftstoffart

Diesel

Primär

656 kW

900 kVA

Standby

720 kW

900 kVA

Frequenz (Hz)

60

Kraftstoffart

Diesel

Primär

680 kW

850 kVA

Standby

750 kW

938 kVA

Frequenz (Hz)

50

Kraftstoffart

Diesel

Primär

600 kW

750 kVA

Standby

660 kW

825 kVA

Frequenz (Hz)

50

Kraftstoffart

Diesel

Primär

656 kW

820 kVA

Standby

720 kW

900 kVA

Kontaktieren Sie den Vertrieb oder finden Sie einen Standort