Frequenz
50 Hz
| Geeignet für | kW | kVA |
|---|---|---|
| Primär | 50 | 63 |
| Standby | 56 | 70 |
Produktverfügbarkeit
Lateinamerika
Frequenz
50
Emissionswerte
EU, mobile Anwendung
EU, stationäre Anwendung
EPA, nicht für den Straßenverkehr zugelassene (tragbare) Anwendung
EPA, stationäre Notfallanwendung
EPA, stationäre Nicht-Notfallanwendung
Motormodell & Kraftstoffart
4BT3.9-G4 – Diesel
Bewertung
Primär
Standby
Produktart
50Hz Diesel
Art des Gehäuses
Schallgedämpft & Wetterschutz
Ohne Gehäuse
kW/kVA
25 - 200 kW/kVA
Primär
50 kW
63 kVA
Standby
56 kW
70 kVA