C400D5

Frequenz

50 Hz
Geeignet für kW kVA
Primär 288 360
Standby 320 400

Produktverfügbarkeit

Afrika Naher Osten, Asien-Pazifik, Europa, Indien, Lateinamerika
qsg12 Stromerzeugungsaggregate

Frequenz

50

Emissionswerte

EU, mobile Anwendung

EU, stationäre Anwendung

EPA, nicht für den Straßenverkehr zugelassene (tragbare) Anwendung

EPA, stationäre Notfallanwendung

EPA, stationäre Nicht-Notfallanwendung

Motormodell & Kraftstoffart

NTA855-G4 – Diesel

Bewertung

Primär

Standby

Produktart

50Hz Diesel

Art des Gehäuses

Ohne Gehäuse

kW/kVA

200 - 500 kW/kVA

Primär

288 kW

360 kVA

Standby

320 kW

400 kVA

Verwandte Modelle

Frequenz (Hz)

50

Kraftstoffart

Diesel

Primär

328 kW

410 kVA

Standby

360 kW

450 kVA

Frequenz (Hz)

60

Kraftstoffart

Diesel

Primär

365 kW

456 kVA

Standby

400 kW

500 kVA

Frequenz (Hz)

60

Kraftstoffart

Diesel

Primär

320 kW

400 kVA

Standby

350 kW

438 kVA

Kontaktieren Sie den Vertrieb oder finden Sie einen Standort