C3500D6

Frequenz

60 Hz
Geeignet für kW kVA
Primär 3000 3750
Standby 3500 4375
Fortlaufend 2750 3438
Rechenzentrum Kontinuierlich 3350 4188

Produktverfügbarkeit

Afrika, Naher Osten, Asien-Pazifik, Indien, Lateinamerika, Nordamerika

Frequenz

60

Emissionswerte

EU, mobile Anwendung

EU, stationäre Anwendung

EPA, nicht für den Straßenverkehr zugelassene (tragbare) Anwendung

EPA, stationäre Notfallanwendung

EPA, stationäre Nicht-Notfallanwendung

Motormodell & Kraftstoffart

QSK95-G2 – Diesel

Bewertung

Fortlaufend

Rechenzentrum Kontinuierlich

Primär

Standby

Produktart

60Hz Diesel

Art des Gehäuses

Ohne Gehäuse

kW/kVA

> 2000 kW/kVA

Primär

3000 kW

3750 kVA

Standby

3500 kW

4375 kVA

Fortlaufend

2750 kW

3438 kVA

Rechenzentrum Kontinuierlich

3350 kW

4188 kVA

Kontaktieren Sie den Vertrieb oder finden Sie einen Standort