C3000D6

Frequenz

60 Hz
Geeignet für kW kVA
Primär 2750 3438
Standby 3000 3750
Fortlaufend 2500 3125
Rechenzentrum Kontinuierlich 2750 3438

Produktverfügbarkeit

Afrika, Naher Osten, Asien-Pazifik, Europa, Indien, Lateinamerika, Nordamerika
QSK95 Generator

Frequenz

60

Emissionswerte

EU, mobile Anwendung

EU, stationäre Anwendung

EPA, nicht für den Straßenverkehr zugelassene (tragbare) Anwendung

EPA, stationäre Notfallanwendung

EPA, stationäre Nicht-Notfallanwendung

Motormodell & Kraftstoffart

QSK95-G2 – Diesel

Bewertung

Fortlaufend

Rechenzentrum Kontinuierlich

Primär

Standby

Produktart

60Hz Diesel

Art des Gehäuses

Ohne Gehäuse

kW/kVA

> 2000 kW/kVA

Primär

2750 kW

3438 kVA

Standby

3000 kW

3750 kVA

Fortlaufend

2500 kW

3125 kVA

Rechenzentrum Kontinuierlich

2750 kW

3438 kVA

Verwandte Modelle

Frequenz (Hz)

60

Kraftstoffart

Diesel

Primär

2750 kW

3438 kVA

Standby

3000 kW

3750 kVA

Frequenz (Hz)

50

Kraftstoffart

Diesel

Primär

2680 kW

3350 kVA

Standby

3000 kW

3750 kVA

Frequenz (Hz)

50

Kraftstoffart

Diesel

Primär

2500 kW

3125 kVA

Standby

2800 kW

3500 kVA

Frequenz (Hz)

50

Kraftstoffart

Diesel

Primär

2680 kW

3350 kVA

Standby

3000 kW

3750 kVA

Frequenz (Hz)

60

Kraftstoffart

Diesel

Primär

3000 kW

3750 kVA

Standby

3250 kW

4063 kVA

Frequenz (Hz)

60

Kraftstoffart

Diesel

Primär

3000 kW

3750 kVA

Standby

3250 kW

4063 kVA

Frequenz (Hz)

60

Kraftstoffart

Diesel

Kontaktieren Sie den Vertrieb oder finden Sie einen Standort