Frequenz
| Geeignet für | kW | kVA |
|---|---|---|
| Primär | 2025 | 19.8 - 20 |
| Standby | 2228 | 2222 |
Zertifizierung
Produktverfügbarkeit
Anwendungen
Dieses kommerzielle Cummins®-Generatorset ist ein vollständiges Integrated-Power-Stromerzeugungssystem, das optimale Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit für stationäre Standby-, Primärstrom- und Dauerbetriebsanwendungen an abgelegenen Standorten bietet.
Merkmale und Vorteile
Schwerlastmotor – Robuster 4-Takt-Industriediesel liefert zuverlässige Leistung, geringe Emissionen und schnelle Reaktion auf Lastwechsel.
Lichtmaschine – Hervorragende Motorstarfähigkeit mit geringen 2/3-Teilungswicklungen, geringer Wellenformverzerrung bei nichtlinearen Lasten.
Steuerungssystem - Die elektronische Steuerung PowerCommand® 1.1 gehört zur Standardausstattung und bietet eine vollständige Generatorset-Systemintegration, einschließlich automatischer Fernstart/-abschaltfunktion sowie Alarm- und Statusmelderanzeige.
Kühlsystem – Integriertes Standardkühlersystem, das für zulässige Umgebungstemperaturen entwickelt und getestet wurde und die Anforderungen an die Anlagenkonstruktion in Bezug auf Abwärme vereinfacht.
Gehäuse – Wettergeschütztes und schallgedämpftes Gehäuse. Max. Lastfaktor von 74 db @ 1 m @ 100 %.
Gewährleistung – Abgesichert durch eine umfangreiche Gewährleistung und eine globales Vertriebsnetzwerk.
Fernbetrieb – Kraftstofftank mit einer großen Kapazität von 1000 Litern, robuste Konstruktion mit diebstahlsicherem, abschließbarem Gehäuse.
Verlängertes Wartungsintervall – Optionelle Kraftstoff-, Schmieröl- und Luftfilterwechselintervalle von 1000 Stunden.
Hebefähigkeit - Ein-Punkt-Hebevorrichtung für einfachen Transport. Zusätzliche Gabelstaplertaschen sind ebenfalls vorhanden.
Integrierter ATS – Automatischer Transferschalter und manueller Bypass-Schalter sind im Innenraum des Generatorgehäuses integriert.