C200D6

Frequenz

60 Hz
Geeignet für kW kVA
Primär 180 225
Standby 200 250

Produktverfügbarkeit

Afrika, Naher Osten, Asien-Pazifik, Lateinamerika
6ctaa8.3

Frequenz

60

Emissionswerte

EU, mobile Anwendung

EU, stationäre Anwendung

EPA, nicht für den Straßenverkehr zugelassene (tragbare) Anwendung

EPA, stationäre Notfallanwendung

EPA, stationäre Nicht-Notfallanwendung

Motormodell & Kraftstoffart

6CTAA8.3-G7 – Diesel

Bewertung

Primär

Standby

Produktart

60Hz Diesel

Art des Gehäuses

Schallgedämpft & Wetterschutz

Ohne Gehäuse

kW/kVA

200 - 500 kW/kVA

Primär

180 kW

225 kVA

Standby

200 kW

250 kVA

Verwandte Modelle

Frequenz (Hz)

60

Kraftstoffart

Diesel

Primär

192 kW

240 kVA

Standby

208 kW

260 kVA

Frequenz (Hz)

60

Kraftstoffart

Diesel

Primär

205 kW

256 kVA

Standby

225 kW

281 kVA

Kontaktieren Sie den Vertrieb oder finden Sie einen Standort