Frequenz
60 Hz
| Geeignet für | kW | kVA |
|---|---|---|
| Primär | 165 | 206 |
| Standby | 170 | 213 |
| Fortlaufend | 128 | 160 |
Produktverfügbarkeit
Lateinamerika
Frequenz
60
Emissionswerte
EU, mobile Anwendung
EU, stationäre Anwendung
EPA, nicht für den Straßenverkehr zugelassene (tragbare) Anwendung
EPA, stationäre Notfallanwendung
EPA, stationäre Nicht-Notfallanwendung
Motormodell & Kraftstoffart
6CTA8.3-G2 – Diesel
Bewertung
Fortlaufend
Primär
Standby
Produktart
60Hz Diesel
Art des Gehäuses
Schallgedämpft & Wetterschutz
Ohne Gehäuse
kW/kVA
200 - 500 kW/kVA
Primär
165 kW
206 kVA
Standby
170 kW
213 kVA
Fortlaufend
128 kW
160 kVA