Frequenz
60 Hz
| Geeignet für | kW | kVA |
|---|---|---|
| Primär | 15 | 18 |
| Standby | 16 | 20 |
Produktverfügbarkeit
Afrika, Naher Osten, Asien-Pazifik, Indien, Lateinamerika
Frequenz
60
Emissionswerte
EU, mobile Anwendung
EU, stationäre Anwendung
EPA, nicht für den Straßenverkehr zugelassene (tragbare) Anwendung
EPA, stationäre Notfallanwendung
EPA, stationäre Nicht-Notfallanwendung
Motormodell & Kraftstoffart
X2.5-G4 – Diesel
Bewertung
Primär
Standby
Produktart
60Hz Diesel
Art des Gehäuses
Schallgedämpft & Wetterschutz
Ohne Gehäuse
kW/kVA
5 - 25 kW/kVA
Primär
15 kW
18 kVA
Standby
16 kW
20 kVA