Frequenz
60 Hz
| Geeignet für | kW | kVA |
|---|---|---|
| Standby | 1350 | 1688 |
Produktverfügbarkeit
Afrika, Naher Osten, Asien-Pazifik, Indien, Lateinamerika, Nordamerika
Frequenz
60
Emissionswerte
EU, mobile Anwendung
EU, stationäre Anwendung
EPA, nicht für den Straßenverkehr zugelassene (tragbare) Anwendung
EPA, stationäre Notfallanwendung
EPA, stationäre Nicht-Notfallanwendung
Motormodell & Kraftstoffart
QSK60G – Lean-Burn-Gas
Bewertung
Standby
Produktart
60Hz Magerbrenngas
Art des Gehäuses
Ohne Gehäuse
kW/kVA
1000 - 2000 kW/kVA
Standby
1350 kW
1688 kVA