Frequenz
60 Hz
| Geeignet für | kW | kVA |
|---|---|---|
| Primär | 1136 | 1420 |
| Standby | 1250 | 1563 |
| Rechenzentrum Kontinuierlich | 1136 | 1420 |
Produktverfügbarkeit
North America (Nordamerika)
Frequenz
60
Emissionswerte
EU, mobile Anwendung
EU, stationäre Anwendung
EPA, nicht für den Straßenverkehr zugelassene (tragbare) Anwendung
EPA, stationäre Notfallanwendung
EPA, stationäre Nicht-Notfallanwendung
Motormodell & Kraftstoffart
QSK38-G17 – Diesel
Bewertung
Rechenzentrum Kontinuierlich
Primär
Standby
Produktart
60Hz Diesel
Art des Gehäuses
Ohne Gehäuse
kW/kVA
1000 - 2000 kW/kVA
Primär
1136 kW
1420 kVA
Standby
1250 kW
1563 kVA
Rechenzentrum Kontinuierlich
1136 kW
1420 kVA