Frequenz
| Geeignet für | kW | kVA |
|---|---|---|
| Primär | 3255 | 4069 |
| Standby | 3560 | 4475 |
Zertifizierung
Produktverfügbarkeit
Anwendungen
Cummins komplettes Mietsortiment an mobilen Diesel-Stromaggregaten bietet Ihnen und Ihren Kunden all die mobile Energie, die sie brauchen. Sie wurden entwickelt, um Flexibilität, Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz für eine breite Palette von Anwendungen zu bieten, um mobile und Mietanforderungen zu erfüllen.
Cummins hat eine neue Produktreihe für die Vermietung mobiler Stromerzeugungsgeräte entwickelt, konstruiert und hergestellt, damit wir die Bedürfnisse und Anforderungen unserer Kunden an mobile und zu vermiedende Stromerzeugungsgeräte vollständig erfüllen können. Für Ausrüstungsfirmen und deren Kunden, Bauunternehmen, das Militär und andere Endanwender, die auf mobile Stromerzeugung angewiesen sind, haben wir unsere Fachkenntnisse in der Stromerzeugung in diese neue Produktreihe eingebracht.
Merkmale und Vorteile
Motor
- 4BTAA3.3-G14 (50 Hz)
- 4BTAA3.3-G12 (60 Hz)
Steuerung
- Cummins PS0600 / PC1.2
- ComAp IL3-MRS16
- Deepsea DSE 6120 MKIII
- DEIF SGC420
Kraftstofftank
- Standard: 12 Stunden
- Erweitert: 24 Stunden
Emissionsvorschriften
- EU Stufe IIIA (50 Hz)
- EPA Tier 3 (60 Hz)
Quick-Fit-Verbinder
- Mehrere Anschlüsse
- Einadriges Stromkabel
Logistik
- 4 Einheiten (20-ft HC)
- 10 Einheiten (40-ft HC)
Heben
- Ein-Punkt-Gehäuseanhebung
- Vier-Punkt-Chassisanhebung
- Gabelstaplertaschen
Luftansaugsystem
- Normallast
- Schwerlast
Gehäuse
- Weißer Glanzlack
- Schalldämpferfach Flügeltür
- Schalldämpferbefestigung innen
- Regenkappen
- Regenabweiser
- Quick-Fit-Verbinder
- Türstopper
Chassis
- Zugstange auf beiden Seiten
- Einfach- und doppelwandig
- Fußstütze
- Schwarzer Lack
Technik
- 50 °C Umluftkühlsystem
- Not-Halt
- Externe Kraftstoffbefüllung mit Schloss und LED-basierter Kraftstoffstandsanzeige
- Verlängertes Entlüftungsrohr
- Drei-Wege-Kraftstoffventil zum Anschluss eines optionalen externen Kraftstofftanks
- Batterie-Trennschalter
- Erweitertes statisches Batterieladegerät