GTA8.3 Magergasmotor-Serie

Frequenz

60, 50 Hz

Kraftstoffart

Gas
Geeignet für kW kVA
Standby 85171 107214

Zertifizierung

Nicht reguliert

Produktverfügbarkeit

Afrika, Naher Osten, Asien-Pazifik, Europa, Indien, Lateinamerika, Nordamerika

Anwendungen

G-Drive - Vermietung
G-Drive - Prime
G-Drive - Film-Seite
G-Drive - Zerkleinern / Bergbau
G-Drive - Öl und Gas
G-Drive - Standby
GTA8.3 Magergasmotor G-Drive-Serie

Ähnlich wie die GTA5.9-Gas-Serie liefern diese leichten, funkgezündeten GTA8.3-Motoren erstklassige Robustheit und Zuverlässigkeit. Diese vollständig integrierten Motoren sind sowohl für Standby- als auch für Dauerbetrieb ausgelegt, um Ihren gesamten Leistungsbedarf abzudecken. Unsere Gasmotoren für den Dauerbetrieb garantieren einen kontinuierlichen Betrieb, während unsere Standby-Motoren durch die Aufnahme von Blocklast und die Erfüllung der NFPA 110-Anforderungen extreme Transientenfähigkeit bieten. Während die Gas-Serie GTA8.3 die Flexibilität besitzt mit Kraftstoffen zwischen 33 MN (Methanzahl) und Erdgas betrieben zu werden, einschließlich Kraftstoffen aus Bohrlöchern und nicht-standardisierten Kraftstoffen, kann sie zudem bis auf 800 BTU/Fuß^3 entladen.

Merkmale und Vorteile

Turbolader Turbolader von Cummins Turbo Technologies für mehr Leistung und geringeren Kraftstoffverbrauch.

Anwendungen: Integrierte Konstruktionen sowohl für Standby- als auch für Dauerbetrieb.

Zündsystem: Das elektronische Zündsystem hat ein mechanisch angetriebenes Altronic-III-System oder als Aufrüstungsoption das neue, elektronisch angetriebene Altronic-CD1 integriert.

Kraftstoffsystem: Die Komponenten des Impco-Vergasers und des Maxitrol-Reglers im Kraftstoffsystem sorgen für einen stabilen Betrieb und eine gute Kraftstoffverfolgung.

Service und Support – G-Drive-Gasprodukte werden durch einen kompromisslos guten technischen Support und Kundendienst unterstützt, der über ein weltweites Servicenetzwerk bereitgestellt wird.

Generatormodell Hz Standby kVa/kW U/min Kraftstoffart Zertifizierung
GTA8.3 60 214/171 1800 Gas Nicht reguliert
GTA8.3 60 150/120 1800 Gas Nicht reguliert
GTA8.3 50 107/85 1500 Gas Nicht reguliert

Keine Emmissionskonformität 

Cummins Power Generation bietet die beste Gewährleistung und den besten erweiterten Gewährleistungplan in der Branche. Sie können von Cummins Power Generation und seinen autorisierten Gewährleistungspartnern erwarten, dass sie:

  • Hinter den Produkten von Cummins Power Generation stehen.
  • Alle Defekte, die auf Material- oder Verarbeitungsfehler von Cummins Power Generation zurückzuführen sind, reparieren oder einen OEM-Gewährleistungsservice damit beauftragen, wenn die Komponente von einem anderen Hersteller stammt.
  • Beim Garantiefall eine sofortige Abdeckung bietet.
  • Alle Kunden fair und gleich behandelt.

Um spezielle Informationen zu Ihrer Gewährleistung oder weitere Informationen zu unseren Gewährleistungen zu erhalten,  wenden Sie sich an den nächstgelegenen Händler.



Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.