Diesel KTA38-Serie

Frequenz

50, 60 Hz

Kraftstoffart

Diesel
Geeignet für kW kVA
Primär 741923 9261153
Standby 8161012 10201265

Zertifizierung

Nicht reguliert

Produktverfügbarkeit

Afrika, Naher Osten, Asien-Pazifik, Europa, Indien, Lateinamerika, Nordamerika

Anwendungen

G-Drive - Zerkleinern / Bergbau
G-Drive – Dynamische/Rotations-USV
G-Drive - Intermodal
G-Drive - Film-Seite
G-Drive - Öl und Gas
G-Drive - Prime
G-Drive - Bahn
G-Drive - Vermietung
G-Drive - Standby
 KTA38-Serie G-Drive-Dieselmotor

Premium-Hochleistungsstrom.

Die neueste KTA-Baureihe mit Mantelwasser-Nachkühlung hat nach wie vor einen hervorragenden Ruf wegen ihrer hohen Leistung auch unter härtesten Bedingungen. Das eingebaute STC-System (Step Timing Control System) sorgt für eine optimale Motorsteuerung bei allen Kombinationen von Last und Umgebungstemperatur. Es verbessert den Kaltstart und reduziert den Kraftstoffverbrauch bei geringer Last, um die Motoreffizienz deutlich zu erhöhen.

Merkmale und Vorteile

Nachkühlung Integrierte Nachkühler mit großer Kapazität werden mit Kühlwasser versorgt, das vom Motormantel getrennt ist. Dies sorgt für eine kühlere, dichtere Ansaugluft und eine vollständigere Verbrennung sowie eine geringere Belastung des Motors für eine längere Lebensdauer und geringere Abgasemissionen.

Kühlsystem Es muss Zweikreissystem mit zwei Pumpen verwendet werden, d.h. der Motormantel wird durch einen Kühler oder Wärmetauscher gekühlt und die Nachkühler werden durch einen separaten Kühler oder Wärmetauscher gekühlt. Die beiden Kühlsysteme arbeiten unabhängig voneinander. Die Mantelwasserpumpe ist am Motor auf der Rückseite des Getriebedeckels montiert. Die Nachkühler-Wasserpumpe kann vom Kunden ausgewählt und an der Vorderseite des Getriebedeckels montiert werden. Cummins liefert konventionelle Wasserein- und -auslassanschlüsse für das Mantelsystem. Die Einlass- und Auslassanschlüsse für Nachkühlerwasserpumpe und Nachkühlerkern können vom Kunden einfach montiert werden.

Schmierung Eine integrierte zahnradgetriebene Pumpe mit großer Kapazität versorgt alle Lager mit Druckschmierung und sorgt für die Kolbenkühlung. Für Dauer- und Primärstromanwendungen empfehlen wir Cummins-Ölwannen mit großem Fassungsvermögen.

Kolben Die Kolben bestehen aus einer doppelten Ni-Resist-Aluminiumlegierung, die so geschliffen und geformt sind, dass sie die Wärmeausdehnung kompensieren. Dadurch wird sichergestellt, dass sie bei normalen Betriebstemperaturen genau passen. Ölgekühlt für eine schnelle Wärmeableitung. Zwei Kompressionsringe und ein Ölring. Verwendet einen versetzten Kolbenbolzen für geringere Anfälligkeit für Buchsenkavitation.

Generatormodell Hz Primär kVa/kW Standby kVa/kW U/min Kraftstoffart Zertifizierung Spezifikationsblatt
KTA38-G3 50 926/741 1020/816 1500 Diesel Nicht reguliert PDF
KTA38-G3 60 1042/833 1137/909 1800 Diesel Nicht reguliert PDF
KTA38-G4 60 1153/923 1264/1011 1800 Diesel Nicht reguliert PDF
KTA38-G5 50 1014/811 1109/887 1500 Diesel Nicht reguliert PDF
KTA38-G9 50 1250/1000 1500 Diesel Nicht reguliert PDF
KTA38-G14 50 1015/812 1110/888 1500 Diesel Nicht reguliert PDF
KTA38-G14 60 1153/923 1265/1012 1800 Diesel Nicht reguliert PDF

Um die öffentliche Gesundheit zu schützen und die natürlichen Ressourcen unseres Planeten zu erhalten, verlangen die Gesetzgebung der U.S. Environmental Protection Agency (EPA) und die Regulierungsbehörden in der Europäischen Union (EU) seit einem Jahrzehnt, dass die von Dieselmotoren produzierten Schadstoffe – wie Stickoxide (NOx), Kohlenwasserstoffe (HC) und Feinstaub (PM) – reduziert werden.

Während dieser Zeit war Cummins Inc. an vorderster Front dabei, diese neuen Standards zu erfüllen, und wurde:

  • der erste Hersteller, der EPA Tier-2 und Tier-3 Produkte noch vor der gesetzlichen Frist auf den Markt gebracht hat;
  • der erste Hersteller, der EU-Stufe IIIA-konforme Dieselmotoren mit Generatorantrieb in Europa einführt;
  • führend bei innovativen Emissionslösungen, die sich vor allem auf Verbesserungen der Konstruktion im Zylinder konzentrieren, um einen Großteil der NOx, HC und PM zu eliminieren, bevor sie entstehen.

Als Ergebnis sind unsere Dieselmotoren nicht nur sehr sauber, sondern behalten auch alle ihre Leistungsvorteile ohne Abgasnachbehandlungsstrategien, die zusätzliche Kosten verursachen und die Wartung für den Endverbraucher erschweren.

G-Drive-Motoren

  • Mittelklasse-Motoren (1,3 bis 9 l) mit mittlerer Leistung (16 bis 476 hp), die den breitesten Tier-3-Bereich bieten und die Tier-2 NOx-Werte um weitere 38 % reduzieren
  • Schwere Motoren (11 bis 15 l) mit 415 bis 755 hp für den gewerblichen Einsatz
  • Motoren mit hoher Horsepower (19 bis 78 l) mit 675 bis 3700 hp bei 1500 und 1800 U/min, die konstruiert wurden, um die Emissionsanforderungen der Stufe 6/Stufe II für Elektronik und Diagnose, Basismotor und Turboladung, Leistungszylinder und Kraftstoffsysteme zu erfüllen

Cummins Power Generation bietet die beste Gewährleistung und den besten erweiterten Gewährleistungplan in der Branche. Sie können von Cummins Power Generation und seinen autorisierten Gewährleistungspartnern erwarten, dass sie:

  • Hinter den Produkten von Cummins Power Generation stehen.
  • Alle Defekte, die auf Material- oder Verarbeitungsfehler von Cummins Power Generation zurückzuführen sind, reparieren oder einen OEM-Gewährleistungsservice damit beauftragen, wenn die Komponente von einem anderen Hersteller stammt.
  • Beim Garantiefall eine sofortige Abdeckung bietet.
  • Alle Kunden fair und gleich behandelt.

Um spezielle Informationen über Ihre Gewährleistung oder weitere Informationen zu unseren Gewährleistungen zu erhalten, wenden Sie sich an den Vertriebspartner in Ihrer Nähe.



Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.