Leistung
Drehmoment
Zertifizierung
Produktverfügbarkeit
Anwendungen
- Ausgelegt für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen, mit denen kommerzielle Betreiber von Meeres- und Schifffahrtsunternehmen oft konfrontiert sind, ist diese zuverlässige und dauerhafte Leistung nun auch für Anwendungen in der Freizeitschifffahrt wie für Superyachten und Begleitboote verfügbar
- Verbesserte Leerlaufstabilität und reduzierte Lärm- und Vibrationsentwicklung sind ein direktes Resultat des modularen Common-Rail-Kraftstoffsystems von Cummins
- Innenzylinder-Technologie zur Erfüllung von IMO Stufen II/III und EPA Stufe 3; das Abgasnachbehandlungssystem mit selektiver katalytischer Reduktion (SCR) erfüllt EPA Stufe 4 und IMO III.
- Umfassende einjährige Gewährleistung und ein globales Servicenetz von Cummins
- Gefertigt in unserem Motorenwerk in Daventry, Großbritannien
Merkmale und Vorteile
Motordesign – Robuster Motorblock, ausgelegt für Dauerbetrieb und eine lange Lebensdauer. Metrische O-Ring-Dichtungen und kantengeformte Dichtungen verhindern Kraftstofflecks. Einteilige Kolbenkonstruktion aus duktilem Eisen mit gehärteten Buchsen und nitridbeschichteten Ringen sorgt für ausgezeichnete Haltbarkeit. Ganz gleich, um welches Fahrzeug es sich handelt, mit Cummins sind Sie „Always on“.
Kraftstoffsystem – Das modulare Common-Rail-Kraftstoffsystem mit Kraftstoffpumpe der neuen Stufe 4 und Rock Catcher sorgt für einen konstant hohen Einspritzdruck, unabhängig von Motordrehzahl und Lastzustand. Besondere Merkmale sind der leise Betrieb durch geringe Geräusch- und Vibrationsentwicklung, Leerlaufstabilität und ein verbessertes niedriges Drehmoment.
Kühlsystem – Nachkühlung bei niedrigen Temperaturen. Der am Motor montierte Titan-Plattenwärmetauscher zeichnet sich durch hervorragende Beständigkeit bei minimalen Wartungsanforderungen aus.
Auspuffsystem – Trockener Auspuffkrümmer mit Wasserschutz für einen reduzierten Kraftstoffverbrauch und eine verbesserte Leistung.
Lüftersystem – Cummins Turbolader optimiert für Meeres-, Schifffahrts-Anwendungen. Zwei Pumpen, zwei Kühlkreisläufe, Nachkühlung mit niedriger Temperatur für effizienten Betrieb und Optimierung der Leistung.
Schmiersystem – Ölwanne in Meeres-, Schifffahrts-Qualität mit Standardkapazität (261 l [69 gal]) oder hoher Kapazität (378 l [100 gal]). Der vorgeschmierte Anlasser schützt den Motor vor Schäden durch Trockenstart.
Elektronik – Die 24v Quantum System-Elektronik umfasst ein bewährtes ECM zur Überwachung von Betriebsparametern und bietet gleichzeitig Diagnosen, Prognosen und einen vollständigen Motorschutz. Vereinfachte Kundenschnittstelleneinheit für alle Fahrzeuganschlüsse zur Vereinfachung der Installation.
Zertifizierungen – Erfüllt die Emissionsvorschriften EPA Stufe 4 / IMO Stufe III. Entwickelt, um die Anforderungen der International Association of Classification Societies (IACS) und von SOLAS zu erfüllen.
Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Cummins-Experten, um eine vollständige Liste der verfügbaren Klassenzulassungen zu erhalten.
Nachbehandlungssystem – Die Lebensdauer bis zur Wiederaufbereitung ist abgestimmt auf die Motor-LTO mit geringem DEF-Verbrauch (arbeitet mit 32,5 % oder 40 % DEF), höherer Schwefeltoleranz und Einhaltung der Leerlaufdrehzahl.
Optionale Ausrüstung
- Adapter für die Kraftabnahme vorne
- Farbiges Fernbedienungspanel mit Touchscreen
- Digitales Display
- C-Bedienfelder
- ELIMINATOR™ Ölfiltrationssystem
- SAE B Nebenantrieb
- Vollständig integriertes, typgeprüftes Alarm- und Sicherheitssystem
- Vorschmierung mit QuikEvac