Stromversorgungseinheiten – Stufe V

EIN LEISTUNGSSTARKES PAKET – STROMVERSORGUNGSEINHEITEN STUFE V/PERFORMANCE SERIES

Zuverlässigkeit und Leistung sind in der globalen Industrie von entscheidender Bedeutung. Die Stromversorgungseinheiten von Cummins werden als gebrauchsfertiges, drehmomentlieferndes mechanisches Stromversorgungspaket bereitgestellt, welches die neusten Stufe-V-Motoren, das neueste Kühlungssystem und die neuesten Hilfsfunktionen umfasst.

Leistung

100 - 675 HP 75 - 503 kW

Drehmoment

443 - 2050 lb-ft 601 - 2779 N•m

Zertifizierung

Stufe V, EU-Stufe V

Produktverfügbarkeit

Nordamerika, Afrika, Naher Osten, Lateinamerika, Asien-Pazifik, Europa

Anwendungen

Landwirtschaft
Bauwesen
Motoren für den Bergbau
Cummins B6.7 Stromversorgungseinheit Stufe V

Da nun mehr als 70 % jeder Stromversorgungseinheit im Voraus für die Installation zugelassen sind, sparen unsere Kunden mit dem einfachen Integrationsverfahren Zeit und Ressourcen.

Jede Stromversorgungseinheit von Cummins umfasst:

  • Cummins-Motor Stufe V/Performance Series
  • Single Module™-Abgasnachbehandlung (F3.8™ – L9™)
  • Kühler
  • Schläuche
  • Luftreiniger
  • Kühlungssystem
  • Montagefüße

Die Stromversorgungseinheiten von Cummins sind individuell anpassbar und die Abgasnachbehandlungssysteme können je nach Kundenanforderungen montiert oder unmontiert geliefert werden.

Vom Bau bis zum Bergbau: Stromversorgungseinheiten von Cummins kommen bei kritischen Anwendungen weltweit zum Einsatz. Als größter unabhängiger Motorhersteller der Welt stellt Cummins sicher, dass seine Stromversorgungseinheiten vollständig für den Geräte-Arbeitszyklus seiner Kunden optimiert sind – egal, ob es sich bei dem entsprechenden Gerät um eine Brechmaschine, einen Abscheider, einen Bohrer oder eine Pumpe handelt.

Merkmale und Vorteile

MEHR MIT WENIGER – DIE MOTORENPALETTE STUFE V/PERFORMANCE SERIES

Das Herzstück jeder Stromversorgungseinheit ist ein Stufe-V-Motor von Cummins. Mit einer besseren Leistung, höheren Maschinenfähigkeit, größeren Verlässlichkeit und einem einfacheren, AGR-freien 12-l-Design bieten Cummins-Motoren der Stufe V/Performance Series Maschinenlieferanten und -betreibern weltweit mit weniger mehr.

  • Ein durchschnittlich 20 % größeres Drehmoment im gesamten Bereich von 75 bis 320 kW
  • Eine durchschnittlich 10 % höhere Leistung im gesamten Bereich von 75 bis 320 kW
  • Höhere Leistungsdichte
  • Geringere Installationskosten
  • Potenzielle Motor-Downsizing-Möglichkeiten
  • Optionale Start-/Stopptechnologie für eine bis zu 15 % bessere Kraftstoffeffizienz

VOLLSTÄNDIGE INTEGRATION VON STROMVERSORGUNGSEINHEITEN

Stromversorgungseinheiten von Cummins sind komplette, gebrauchsfertige mechanische Stromversorgungspakete, die einen Motor der Stufe V/Performance Series und ein Kühlungssystem umfassen. Alle Stromversorgungseinheiten werden gemäß denselben hohen Standards wie ein Cummins-Motor hergestellt und bieten erstklassige Zuverlässigkeit, Maschinenfähigkeit und Leistung.

XPI-KRAFTSTOFFSYSTEM VON CUMMINS FUEL SYSTEMS

Das Cummins XPI-Kraftstoffsystem bietet eine erstklassige Leistung – unabhängig von der Motordrehzahl. Mehrere Einspritzvorgänge pro Zyklus verbessern die Kraftstoffeffizienz und ermöglichen einen reibungslosen, leisen Betrieb. Stahlstößel und diamantartig beschichtete Rollenstößel machen dieses System zum bisher robustesten XPI-Kraftstoffsystem

SINGLE MODULE™- ABGASNACHBEHANDLUNGSSYSTEM FÜR TRIEBWERKSBLÖCKE F3.8™, B4.5™, B6.7™ UND L9™

Das kompakte Single Module™-Abgasnachbehandlungssystem kombiniert DOC, DPF und SCR in einem Gerät, das 50 % weniger Platz in Anspruch nimmt und 30 % weniger wiegt als das Vorgängersystem.

FLEX-MODUL-ABGASNACHBEHANDLUNGSSYSTEM FÜR DIE TRIEBWERKSBLÖCKE X12 UND X15

Danker der unterschiedlichen zur Verfügung stehenden Konfigurationen haben Sie mehr Flexibilität bei der Installation. Das Flex-Modul-Abgasnachbehandlungssystem für die Triebwerksblöcke X12 und X15 erfüllt die Anforderungen für fast alle Anwendungstypen.

CUMMINS-DIESELPARTIKELFILTER UND SELEKTIVE KATALYTISCHE REDUKTION

Der Cummins-Dieselpartikelfilter (DPF), der sich als höchst effektiv bei Tier 4 Interim erwiesen hat, fungiert praktisch als ein passives Gerät. Eine aktive Regeneration ist zu weniger als 1 % der Laufzeit erforderlich, wobei keine Auswirkungen auf den Betrieb der Maschine zu verzeichnen sind. Mehr erfahren.

FLEETGUARD-NANONET-KRAFTSTOFFFILTER

Fleetguard-Kraftstofffilter mit fortschrittlichen NanoNet-Medien bieten einen um bis zu 13-mal besseren Schutz vor Partikeln von 4 Mikrometern und größer. Ein einzigartiges, patentiertes „No Filter, No Run”, Design verhindert, dass der Motor ohne einen installierten Filter läuft. Mehr erfahren.

VOLL INTEGRIERTE ELEKTRONISCHE STEUERUNG

Ein einziges, leistungsfähigeres elektronisches Steuermodul (ECM) regelt alles von der Luftansaugung bis zur Abgasnachbehandlung und sorgt so für Spitzenleistung und einen nahezu emissionsfreien Betrieb

Spezifikationen
Stufe-V-Motor Hubraum Leistung Max. Drehmoment Produkttechnologien Stromversorgungseinheit – Maße L x B x H (mm)
F3.8* 3,8 Liter 100 bis 173 hp
75 bis 129 kW
600 Nm Einzelmodul DPF/SCR, AGR-frei,
Turbolader mit Wastegate
1765 x 1008 x 1461 mm
B4.5 4,5 Liter 120 bis 200 hp
90 bis 149 kW
780 Nm Einzelmodul DPF/SCR, AGR-frei,
Turbolader mit Wastegate
1637 x 1400 x 1407 mm
B6.7 6,7 Liter 155 bis 326 hp
116 bis 243 kW
1375 Nm Einzelmodul DPF/SCR, AGR-frei,
VGT-Turbolader
2444 x 1271 x 1677 mm
L9 9 Liter 275 bis 430 hp
206 bis 321 kW
1846 Nm Einzelmodul DPF/SCR, AGR-frei,
Turbolader mit Wastegate
1637 x 1400 x 1467 mm
X12 12 Liter 335 bis 512 hp
250 bis 382 kW
2305 Nm DPF/SCR, AGR-frei,
Turbolader mit Wastegate
2210 x 1429 x 1916 mm
X15 15 Liter 450 bis 675 hp
336 bis 503 kW
2779 Nm DPF/SCR, gekühlte AGR,
VGT-Turbolader
2748 x 1562 x 2149 mm

*F3.8 auch verfügbar mit einer Nennleistung von 55 kW/74 hp; eignet sich perfekt für kompakte Geräte, die ein hohes Drehmoment erfordern.

Bitte wenden Sie sich an Ihren Verteiler vor Ort, um weitere Informationen zu erhalten



Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.
Leistungsfähigkeit
Leistung

oder