ISL G (EPA 07)

Leistung

250 - 320 HP 186 - 239 kW

Drehmoment

660 - 1000 lb-ft 895 - 1356 N•m

Zertifizierung

EPA 2007

Produktverfügbarkeit

Nordamerika, Afrika, Naher Osten, Lateinamerika, Asien-Pazifik, Europa

Anwendungen

Mittelschwerer Lkw

Der funkengezündete ISL G-Erdgasmotor erfüllt 2010 Emissionsstandards der U.S. Environmental Protection Agency (EPA) und des California Air Resources Board (CARB).  Der Motor basiert auf der 8.9-Liter-Diesel-Automotive (ISL)-Plattform und teilt viele Installationsoptionen mit dem Diesel-Gegenstück.

Der ISL G verfügt über eine stöchiometrische AGR-Verbrennungstechnologie mit Funkenzündung. Die stöchiometrische AGR-Verbrennung erzeugt ein sauerstofffreies Abgas, was den Einsatz einer wartungsfreien Dreiwege-Katalysator-Nachbehandlung ermöglicht.  Der ISL G bietet auch Leistungsvorteile, mit über 30 % mehr Drehmoment im Leerlauf als sein Vorgänger, dem C-Gas Plus, der gleichen Nenndrehzahl wie der ISL-Diesel und einem verbesserten Effizienzgrad.

Merkmale und Vorteile

  • ISL 8.9-Block und wesentliche Optionen gemeinsam mit Diesel-Produkt
  • Vibrationsdämpfer für die Kurbelwelle und verwandte Optionen
  • Gekühltes AGR-System
  • Überarbeitetes Kraftstoffmodul und Motoransaugluftanordnung
  • Wartungsfreie Drei-Wege-Katalysator-Abgasnachbehandlung
  • Kleinerer Aufbau, wassergekühlt, Wastegate-Turbolader
  • Offene Kurbelgehäuseentlüftung
  • Neues Cummins Motorsteuerungsmodul (Engine Control Module, ECM)
  • Einzelne 18.7 CFM oder Doppel- 30.4 CFM-Luftkompressor mit erhöhtem Durchtriebsdrehmoment
  • Erhöhte Kapazität der Front-End-Zubehör-Riemenantriebe
  • Wasserpumpe mit erhöhtem Durchfluss
  • Verbesserte Zuverlässigkeit durch Produkt-Upgrades und gemeinsame Komponenten
  • Wartungsintervalle ähnlich wie beim ISL, mit vereinfachter Wartung zur Kostensenkung.
  • Kombinierter Nebenstrom- und Vollstrom-Ölfilter
  • Gleiche Basisgewährleistung wie beim Diesel.  Erweiterte Gewährleistungsoptionen verfügbar.


Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Cummins Westport unter www.cumminswestport.com.

Spezifikationen
Angebotene Horsepower 250 bis 320 hp 186-239kW
Spitzendrehmoment 660 bis 1000 lb-ft 895 bis 1356 Nm
Geregelte Geschwindigkeit 2200 U/min  
Einkupplungsdrehmoment 550 lb-ft 746 N•m
Anzahl der Zylinder 6  
Kapazität des Ölsystems 7.3 U.S. Gallonen 27.7 L  
Trockengewicht des Motors 1.625 lb 737 kg


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.
Nennleistungen
ISLG EPA-2010 Transitbus
 
Motormodell Spitzen-Horsepower Spitzendrehmoment Geregelte Drehzahl
ISL G 250 250 bei 2200  730 bei 1300 2200
ISL G 280 280 bei 2000 900 bei 1300 2200
ISL G 320 320 bei 2000 1000 bei 1300 2200

 

ISLG EPA- 2010 Lkw und Bus
 
Motormodell Spitzen-Horsepower Spitzendrehmoment Geregelte Drehzahl
ISL G 250 250 bei 2200 730 bei 1300 2200
ISL G 260 260 bei 2200 660 bei 1300 2200
ISL G 280 280 bei 2000 900 bei 1300 2200
ISL G 300 300 bei 2100 860 bei 1300 2200
ISl G 320 320 bei 2000 1000 @1300 2200

 

 

 

Instandhaltung/Wartung
Bus & Abfall      
Arbeitszyklen*  Meilen
Kilometer 
Stunden  Monate 
Öl und Filter**  7.5000
12.000
500 
Kraftstofffilter  15.000
24.000 
1.000  12 
Kühlmittelfilter  7.500
12.000 
500 
Zündkerzen  22.500
36.000 
1.500  18 
Kühlmittelwechsel***  30.000
48.000 
2.000  24 
Ventileinstellung****  30.000
48.000 
2.000  24 
Lkw <66,000 GVW         
Arbeitszyklen*  Meilen
Kilometer 
Stunden  Monate 
Öl und Filter**  15.000
24.000
500 
Kühlmittelfilter  15.000
24.000
500  6
Kraftstofffilter  30.000
48.000
1.000  12 
Zündkerzen  45.000
72.000
1.500  18 
Kühlmittelwechsel  60.000
96.000
2.000  24 
Ventileinstellung*** 60.000
96.000
2.000  24 

*Bei normaler Einschaltdauer
**Erfordert Erdgas-Motoröl (CES20074)
***Nicht ändern, wenn SCA über 3 ist
****Anfängliche Overhead-Anpassung bei 1,000 Stunden

Vollständige Informationen zu Wartungsintervallen und Serviceleistungen finden Sie in der Betriebsanleitung des ISL G oder QuickServe Online.

 
Leistungsfähigkeit
Leistung

oder