ISF3.8 für leichte Nutzfahrzeuge

Leistung

141 - 168 HP 105 - 125 kW

Drehmoment

331 - 442 lb-ft 449 - 599 N•m

Zertifizierung

Euro III, Euro 3

Produktverfügbarkeit

Nordamerika, Afrika, Naher Osten, Lateinamerika, Asien-Pazifik, Europa

Anwendungen

Leichtes Nutzfahrzeug
Cummins ISF38 Motor

Die ISF-Motorenfamilie ist die neueste Ergänzung im Sortiment an zuverlässigen Motoren von Cummins. Außergewöhnliche Leistung, geringes Gewicht, niedrige Betriebskosten sowie die von Cummins erwartete Zuverlässigkeit und Langlebigkeit machen den ISF3.8 zu einem idealen Motor für leichte Nutzfahrzeuge, wie Lkw, Lieferwagen, Pick-ups und Nutzfahrzeuge. Der ISF3.8 ist der leichteste und stärkste Motor in seiner Hubraumklasse und die perfekte Wahl für gewichtsempfindliche und platzbeschränkte Installationen mit einem Gesamtgewicht unter 3,5 Tonnen.

Der ISF3.8 überzeugt durch fortschrittliche Wärmetechnik, elektronische Integration sowie ein Hochdruck-Common-Rail-Kraftstoffsystem. Darüber hinaus sorgt ein Cummins-Turbolader mit Wastegate-Klappe für ausgezeichnete Leistung im gesamten Drehzahlbereich sowie mit einem höheren Drehmoment im unteren Drehzahlbereich für verbesserte Reaktion.

Der ISF3.8 ist derzeit in den Schadstoffklassen Euro III und Euro IV erhältlich und bietet eine hohe Leistung und ein hohes Drehmoment für einen Motor dieser Größe und dieses Gewichts. Cummins bediente sich einer modularen Architektur zur Konstruktion des ISF3.8, um nicht nur heute, sondern auch künftig die weltweit strengsten Emissionsstandards erfüllen zu können. Niedrigere Emissionspegel als Euro IV können ohne Leistungseinschränkungen und mit minimalen Auswirkungen auf die Installation erreicht werden.

Spezifikationen
Angebotene Horsepower   141–168 hp (105–125 kW)
Spitzendrehmoment  331–442 lb-ft (450–600 Nm) 
Anzahl der Zylinder  4
Gewicht des Motors (trocken)  280 kg 
Kraftstoffsystem HPCR 
Emission Euro 3, Euro 4
Geregelte Geschwindigkeit   2600 U/min 


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.
Nennleistungen
125 kW @ 2600 / 600 N•m @ 1300
115 kW @ 2600 / 500 N•m @ 1200
105 kW @ 2600 / 450 N•m @ 1200 
Leistungsfähigkeit
Leistung

oder