Leistung, um die Arbeit zu erledigen
Man repariert nicht, was nicht kaputt ist. Unsere Dieselmotoren basieren auf fundiertem Fachwissen, auf das Sie sich verlassen können, und liefern die richtige Technologie für die richtige Anwendung.
Erleben Sie Leistung und Zuverlässigkeit
In Kombination mit innovativen Abgasnachbehandlungssystemen und modernster Technik können Dieselmotoren mit Netto-Null-Emissionen betrieben werden und den Betrieb mit Biodieselmischungen ergänzen. Diesel ermöglicht es Ihnen, mit weniger weiter zu fahren und bietet gleichzeitig ein besseres Beschleunigungs-, Schlepp- und Transportpotenzial im Vergleich zu Benzinern. Unsere Dieselmotoren bieten Lösungen für eine Vielzahl von mittelschweren und schweren Lkw-Märkten.
Werfen Sie einen Blick in die Zukunft
Die nächste Generation des X15 ist der nächste Schritt auf der kraftstoffunabhängigen 15-Liter-Plattform von Cummins. Mit einer Leistung von bis zu 605 hp und einem Drehmoment von 2.050 lb-ft unterstreicht dieser Motor unser kontinuierliches Engagement für die Weiterentwicklung der Verbrennungstechnologie.
Die neue kraftstoffunabhängige 15-Liter-Motorenplattform mit fortschrittlichen Diesel-, Wasserstoff- und Erdgasmotoren.