Vorbeugende Wartung

Wartung ist ein Schlüssel zur Zuverlässigkeit.
Wir bei Cummins wissen, dass jedes Unternehmen anders ist, mit unterschiedlichen Herausforderungen und betrieblichen Anforderungen. Deshalb integrieren wir Flexibilität in unseren erstklassigen Betriebs- und Wartungssupport, indem wir unsere Vertragspakete individuell auf Ihre spezifischen Bedürfnisse abstimmen. Wir erstellen unsere Verträge, indem wir verschiedene Leistungsoptionen genau so bündeln, wie Sie es wünschen. Es können einfach nur Teile abgedeckt werden oder es kann bis hin zu dem vollständigem Betriebssupport über eine Vielzahl von Zeiträumen umfasst werden. Was auch immer Ihre Betriebs- und Wartungsanforderungen sind, wir bauen an Sie angepasste Lösungen.
Was sind Verträge zur vorbeugenden Wartung?
Dabei handelt es sich um vorbeugende Wartungsverträge, die darauf ausgelegt sind, die Gesamtbetriebskosten für von Cummins angetriebene Anwendungen zu senken. Die vorbeugende Wartung von Dieselmotoren besteht aus folgenden Vorgängen:
- Hauptuntersuchung
- Schmierservice
- Wartung des Kühlsystems
- Wartung des Kraftstoffsystems
- Warten und Prüfen von Startbatterien
- Regelmäßige Motorpflege
Diese Arbeiten werden von von Cummins geschulten und zertifizierten Technikern durchgeführt, die Originalteile von Cummins verwenden, um sicherzustellen, dass die Ausrüstung von Cummins gemäß den von Cummins empfohlenen Richtlinien läuft, um maximale Haltbarkeit und Leistung zu gewährleisten.
Warum sollten Sie sich für Verträge zur vorbeugenden Wartung von Cummins entscheiden?
Der Motor ist extremer Hitze, Druck, Verunreinigungen in der Luft, Staub und Sand ausgesetzt. Um die Zuverlässigkeit der Cummins-Motoren aufrechtzuerhalten, ist eine Strategie der vorbeugenden oder planmäßigen Wartung von zentraler Bedeutung. Äußerst zuverlässige Systeme sind der Schlüssel zu Ihrer Unternehmensleistung und schützen Sie vor kostspieligen Ausfallzeiten. Wir bieten Ihnen die Unterstützung, die Sie benötigen, damit Ihre von Cummins angetriebenen Geräte stets optimal funktionieren. Darüber hinaus sind unsere erstklassigen Verträge für die vorbeugende Wartung mit „The Power of One™“ ausgestattet – wir arbeiten als Ihr einziger, kompetenter Partner, um Ihre Produktivität zu maximieren. Zudem passen wir unsere Verträge an Ihre Bedürfnisse an und bieten Ihnen maßgeschneiderte Unterstützung zu einem wettbewerbsfähigen Festpreis. Cummins Verträge für die vorbeugende Wartung wurden entwickelt, um Ihnen erstklassigen Service zu bieten, und bieten das folgende Preis-Leistungs-Verhältnis:
- Vor-Ort-Service durch unsere Flotte mobiler Lieferwagen, die von vollständig zertifizierten Technikern bedient werden und mit den neuesten Wartungswerkzeugen und elektronischen Werkzeugen ausgestattet sind
- Kurz- und langfristige Verträge für Teile, Arbeitskräfte und Verbrauchsmaterialien, um die Anforderungen aller Flotten-, Energieversorger-, Gewerbe- und Privatkunden zu erfüllen
- Planmäßige und außerplanmäßige Wartung
- 24/7 Anrufbeantwortung und Wartungs-Support gemäß den Bedürfnissen der Kunden, um ihre Betriebszeit zu maximieren.
- Programme zur Produktverbesserung
Durch die Verträge zur vorbeugenden Wartung ist Cummins bestrebt, seinen Kunden dabei zu helfen, nichtplanmäßige Instandhaltungen zu vermeiden, zu denen Produktionsausfälle, höhere Kosten für Teile und Versand sowie Zeitverluste bei der Reaktion auf Notfälle und die Diagnose von Fehlern bei nicht funktionierenden Geräten gehören. Eine außerplanmäßige Wartung kostet in der Regel drei- bis neunmal mehr als eine planmäßige Wartung.
Was wird abgedeckt?
Cummins hat sich zum Ziel gesetzt, die Wartungs- und Betriebskosten durch minimale Ausfallzeiten Ihres Cummins-Motors zu minimieren, indem ein geplanter und ordnungsgemäßer regelmäßiger Wartungsplan eingehalten wird. Im Folgenden sind die allgemeinen planmäßigen Wartungsdienstleistungen aufgeführt:
- Führen Sie jeden Monat eine M0-Wartung durch: Führen Sie planmäßige Wartungsarbeiten gemäß dem Betriebs- und Wartungshandbuch des Originalgeräteherstellers (OEM) durch
- Führen Sie die M1-Wartung alle 250 Stunden oder 6 Monate durch: Führen Sie planmäßige Wartungsarbeiten gemäß dem OEM Betriebs- und Wartungshandbuch durch
- Führen Sie die M2-Wartung alle 250 Stunden oder 1 Jahre durch: Führen Sie planmäßige Wartungsarbeiten gemäß dem OEM Betriebs- und Wartungshandbuch durch
Für weitere Informationen zur vorbeugenden Wartung und zu den Vorteilen kontaktieren Sie uns bitte.