Produktverfügbarkeit
Asien-Pazifik, Europa, Lateinamerika
Anwendungen
CDBS Bus und Reisebus
CDBS-Lkw
Cummins-Meritor hat das ePowertrain-System 17Xe entwickelt, das bis zu 420 kW Dauerleistung für schwere Lkw und Busse in den Konfigurationen 6X2 oder 4X2 liefert. Das integrierte Design sorgt für ein effizientes Packaging und eine effiziente Leistung.
Merkmale und Vorteile
- Fokussiert auf Schwerlastanwendungen
- Effiziente Verpackung für Fahrzeuge mit kurzem Radstand
- Geeignet für Elektro-, Hybridserien- und Plug-in-Hybrid-Konfigurationen
- Optimiertes Getriebe für die Energierückgewinnung
- Breite Palette von Ratios
- Dreiganggetriebe für anspruchvolle Leistungsanforderungen
- Verfügt über mehrere Übertragungsoptionen für verschiedene Anwendungen
- Optionale Untersetzungsoptionen am Radende für ein erhöhtes Raddrehmoment
- Das leistungsdichte eCarrier-Design erfüllt die Anforderungen an das Fahrverhalten und die Handhabung von Fahrzeugen
- Integrierter Wechselrichter für mehr Verpackungsflexibilität
17Xe™ ePowertrain
Produktmerkmale
Verschiedene Bremsoptionen
Mehrfache Leistungsbereiche bis zu 450kW Spitzenleistung
Kappe Standard-Aufhängungsmontage
Mehrgang-Automatikgetriebe
Verschiedene Bremsoptionen
Mehrfache Leistungsbereiche bis zu 450kW Spitzenleistung
Kappe Standard-Aufhängungsmontage
Mehrgang-Automatikgetriebe