Permalube™ RPL Schwerlast-Antriebsstrang-Serie

Produktverfügbarkeit

Nordamerika, Lateinamerika

Anwendungen

Verteidigung
CDBS Bus und Reisebus
CDBS Bau und Versorgungswesen
CDBS-Feuerwehr und -Rettung
CDBS-Schwerlasttransport
CDBS-Materialtransport
CDBS-Mobilkrane
CDBS-Triebwagen
CDBS-Lkw
Permalube Schwerlast-Antriebsstrang

Der Antriebsstrang der Permalube RPL-Serie war der erste in der nordamerikanischen Schwerlast-Nutzfahrzeugindustrie, der dauergeschmiert und lebenslang abgedichtet wurde, um den Wartungsaufwand zu reduzieren und kostenbewussten Flotten Geld zu sparen. Zu den Vorteilen gehören reduzierte Betriebs- und Wartungskosten, branchenführende Gewährleistungen, einfache Wartung und verlängerte Lebensdauer des U-Gelenks, insbesondere bei Getriebe-Schnell-/Lauflangsam-Antriebssträngen und Anwendungen mit höherem Drehmoment. Diese für den Linienverkehr, den schweren Einsatz und das Downspeeding konzipierten Antriebsstränge eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und Anforderungen an die Drehmomentübertragung.

Merkmale und Vorteile

  • Bis zu 28 Pfund Gewichtsreduzierung im Vergleich zum RPL35-Design für eine verbesserte Wartungsfreundlichkeit bei gleichbleibender Leistung (nur RPL35+)
  • Verlängertes U-Gelenk und E-beschichteter Stahlschutz schützen vor Verunreinigungen und Beschädigungen
  • Vier-Schrauben-Design für einfache Installation und Wartung
  • Sichere Flanschverbindungen für hohe Drehmomente in Verbindung mit schweren Betriebs- und Downspeed-Anwendungen (nur RPL35/35SD)
  • Selbsteinstellendes Zentrallager
  • Dreifachlippendichtungen bieten ultimativen Schutz vor Verunreinigungen für eine längere Lebensdauer des U-Gelenks
  • Druckscheiben aus Nylon verhindern den Kontakt von Metall zu Metall, um Verschleiß zu vermeiden und die Lebensdauer des U-Gelenks zu verlängern

Videos:

Modell Rohrgröße (Zoll) Innendurchmesser des Rohrs (Zoll) Schwungdurchmesser (Zoll) Nennleistung des Antriebsstrangs (lb.-ft.) Nennleistung des Antriebsstrangs (n-m)
RPL20 4.095x0.18 3.735 7.80 12.000 16.270
RPL25 4.59x0.18 4.23 9.10 17.200 23.320
RPL25SD 4.69x0.23 4.23 9.10 18.500 25.083
RPL35/RPL35+  (mit hohem Drehmoment) 4.69x0.23 4.23 8.11 21.500 29.150
RPL35SD (mit hohem Drehmoment) 5.204x0.236 4.732 8.11 25.820 35.000


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.