Meritor XTended Lube Antriebsstrang (MXL™)

Produktverfügbarkeit

Nordamerika, Lateinamerika

Anwendungen

CDBS Bus und Reisebus
CDBS Bau und Versorgungswesen
CDBS-Feuerwehr und -Rettung
CDBS-Schwerlasttransport
CDBS-Materialtransport
CDBS-Mobilkrane
CDBS-Triebwagen
CDBS-Lkw
Verteidigung
MXL Antriebsstrang

Der Meritor XTended Lube Driveline (MXL) bietet verlängerte Schmierintervalle, um die Betriebskosten zu senken und die Lebensdauer von Anwendungen im Linienverkehr und im städtischen Lieferverkehr zu verlängern. Die MXL-Serie besteht aus einer Stahlummantelung und einer Dichtungskonstruktion und ist robuster als Konkurrenzprodukte. Er ist mit branchenüblichen Gabeln kompatibel und bietet so eine verbesserte Teileverfügbarkeit und Flexibilität für die Umrüstung auf dem Ersatzteilmarkt.

Merkmale und Vorteile

  • Hochfeste Schläuche bieten eine gleichbleibende Geradheit, die eine optimale Leistung liefert
  • Verbessertes Nitrildichtungsdesign schützt die Schmierung vor Straßenverunreinigungen
  • Robustes Lagerrückhaltesystem mit starker Klemmkraft verhindert das Verdrehen von Bechern
  • Dreifache Lippendichtung und schützende Metallummantelung schützen und verlängern die Lebensdauer des U-Gelenks
  • Schmierintervalle von bis zu 100.000 Meilen reduzieren die Betriebs- und Wartungskosten
  • Polyglide-Nylonbeschichtung minimiert axiale Belastungen, indem sie die Reibung reduziert
Modell Schlauch Außendurchmesser Zoll Wandstärke Schlauch-Innendurchmesser Zoll Schlauchgewicht lb./ft. Swing-Durchmesser Nennleistung des Antriebsstrangs (lb.-ft) Nennleistung des Antriebsstrangs (n-m)
155N 4.00 0.08 3.83 3.48 6.00 3.800 5.152
16MXL 4.00 0.11 3.78 4.53 7.00 6.000 8.135
17MXL 4.095 0.18 3.735 7.53 7.80 10.000 13.558
176MXL 4.095 0.18 3.735 7.53 8.40 12.000 16.270
18MXL 4.59 0.18 4.23 8.49 9.10 16.500 22.371


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.