Produktverfügbarkeit
North America (Nordamerika)
Anwendungen
CDBS-Trailer
Die MTec6-Anhängerachse wurde entwickelt, um Flotten dabei zu helfen, Kraftstoff zu sparen und die Nutzlastkapazität zu erweitern, um die Betriebskosten zu senken. Der MTec6 mit einem Durchmesser von 6 Zoll wurde entwickelt, um herkömmliche 5-Zoll- und 5,75-Zoll-Achsendesigns zu ersetzen, und bietet branchenführende Gewichtseinsparungen und strukturelle Vorteile zur Verbesserung der Flottenproduktivität.
Merkmale und Vorteile
- Die präzisionsgeformte, einteilige Achsrohrkonstruktion führt zu einer robusten, leichten Achse mit besserer Materialkonsistenz und weniger Spannungserhöhungen als mehrteilige Achsen mit reibgeschweißten Spindeln
- Der Durchmesser von sechs Zoll und die gewichtsoptimierte Wandstärke machen den MTec6 steifer als Achsen mit kleinerem Durchmesser und reduzieren die Achsdurchbiegung, sodass die Reifen eine gleichmäßigere Kontaktfläche zur Straße behalten
- Die im Werk installierten Federungsträger werden vor der Lackierung oder Beschichtung robotergestützt geschweißt, was eine bessere Verbindung mit dem Achskörper gewährleistet
- Erhältlich mit Q+™-Trommelbremsen mit PlatinumShield III, bekannt für bewährte Leistung, lange Lebensdauer und Wartungsfreundlichkeit von S-Nockenbuchsen.
- Die PlatinumShield-Beschichtung bietet eine unübertroffene Beständigkeit gegen Rost und Korrosion und verlängert die Lebensdauer der Bremsen
- Q+ Trommelbremsen sind mit branchenweit bevorzugten Bremsbelägen und innovativen Merkmalen ausgestattet, darunter anschraubbare S-Nockenbuchsen, einzigartige tonnenförmige Bremsrollen und der leichteste Spider seiner Klasse
- Erhältlich mit EX+ ™ Druckluft-Scheibenbremsen für verbesserte Bremsleistung und Wartungsfreundlichkeit
MTec6™ Anhänger-Achse
Produktmerkmale
PlatinumSheild® III für bewährte Leistung, lange Lebensdauer und einfache Wartung
Präzisionsgeformtes, einteiliges 6"-Achsrohr reduziert das Gewicht und sorgt für eine außergewöhnliche Lastverteilung
Kein Ausbau der Nabe bei der Wartung der S-Nocke erforderlich, dadurch weniger Wartung und Ausfallzeiten
Die im Werk installierten Federungsträger sind robotergeschweißt, um eine bessere Verbindung mit dem Achskörper zu gewährleisten.
PlatinumSheild® III für bewährte Leistung, lange Lebensdauer und einfache Wartung
Präzisionsgeformtes, einteiliges 6"-Achsrohr reduziert das Gewicht und sorgt für eine außergewöhnliche Lastverteilung
Kein Ausbau der Nabe bei der Wartung der S-Nocke erforderlich, dadurch weniger Wartung und Ausfallzeiten
Die im Werk installierten Federungsträger sind robotergeschweißt, um eine bessere Verbindung mit dem Achskörper zu gewährleisten.