SPRC2197

Produktverfügbarkeit

Asien-Pazifik, Europa, Nordamerika, Lateinamerika

Anwendungen

CDBS-Schwerlasttransport
SPRC2197 Planetenachse

Die Planetenachse SPRC2197 wurde entwickelt, um den steigenden Anforderungen von Off-Highway-Berufen gerecht zu werden. Holztransporter, Autokräne, Muldenkipper, Schwerlasttransporter und Spezialfahrzeuge arbeiten in einigen der härtesten Umgebungen der Welt, und die Tandem-Planetenachsen von Cummins und Meritor wurden unter Berücksichtigung dieser Bedingungen entwickelt. Der SPRC2197 unterstützt bis zu 760,000 lb (344,750 kg) an Bruttokombinationsgewichten (GCW), abhängig von den spezifischen betrieblichen Arbeitszyklusanforderungen, mit der Fähigkeit, erhöhte Antriebsdrehmomente und Belastungsanforderungen für einen längeren Einsatz und eine längere Lebensdauer zu unterstützen.

Mit einer großen Auswahl an Untersetzungsoptionen, Einzel- oder Doppelradnabenbefestigungen und einem optionalen Zwischenachsendifferential mit Druckölschmierung kann der SPRC2197 auf Ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten werden.

Merkmale und Vorteile

  • Zu den Standardmerkmalen gehören Hypoidgetriebe mit hoher Kapazität, ballige Planetenräder und robuste Achsgehäuse aus hochfestem Stahl
  • Zu den optionalen Ausstattungsmerkmalen gehören Trägerdifferentiale, Zwischenachsdifferentiale mit Druckölschmierung, Einzel- oder Doppelradnabenbefestigung und eine breite Palette von Achsverhältnissen.
  • Zusätzliche Achsgehäusemagnete sind erhältlich, um metallische Verunreinigungen zwischen den planmäßigen Schmierstoffwechselintervallen zu reduzieren
GAWR-Bewertung Pfund (kg) Endgültiges Verhältnis Spurweite Zoll (mm) Radbefestigung Zoll (mm) Minimale Radgröße Zoll (mm) Typische Achslast lbs (kg)
140.000 (63.500) 9.59, 10.66, 11.23, 12.69, 14.14 oder 14.86 12 Bolzen, 20.38 (518) oder 21.38 (543) 12 Hengste, 20.38 (518)  24 (610) 7.250 (3.283)


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.