RT-611™ Tandem-Antriebsachse hinten

Produktverfügbarkeit

Asien-Pazifik, Europa, Nordamerika, Lateinamerika

Anwendungen

Verteidigung
Tandem RT-611 Serie

Die Tandem-Serie RT-611 wurde für die extremen Anforderungen des militärischen Einsatzes entwickelt und gebaut. Unsere Kegelrad-Untersetzungsachsen übertreffen die anspruchsvollen Anforderungen der aktuellen Familie der mittleren taktischen Fahrzeuge (FMTV) und bieten gleichzeitig optimale Manövrierfähigkeit und hervorragende Bodenfreiheit.

Merkmale und Vorteile

  • Stopmaster® selbstnachstellende Bremsen mit außen montierten Bremstrommeln
  • Spikegesteuerte Radaufnahme für 10-Loch x 11,25-Zoll-B.C.-Räder
  • ABS-vorbereitete Radenden mit montiertem Zahnrad und Sensor
  • Das zentrale Reifendruckregelsystem (CTIS) vorbereitet die Radenden für zusätzliche Traktion und Manövrierfähigkeit
  • Optionale Sperr- oder No-Spin-Differentiale für maximale Traktion bei glatten Bedingungen
  • Optionale Scheibenbremsen
Modell GAWR-Bewertung Bremsen Zahnkranz Standard-Verhältnisse Achslast Schüssel-Versatz Ritzelhöhe über C/L Gesamtbreite
RP-15-611 19,000 lbs. (8,618 kg) 15 x 5 Stopmaster® Luftbetätigt 11,7" (297,4 mm) 6.14, 7.10, 7.80 1,352 lbs. (613 kg) 1,17" (29,7 mm) 7,52" (191 mm) 95.8" (2,434 mm)
RR-15-611 1,147 lbs. (520 kg) 6,67" (169,3 mm) 1,25" (31,7 mm)


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.