MT-810™ Tandem-Hinterachse

Produktverfügbarkeit

Asien-Pazifik, Europa, Nordamerika, Lateinamerika

Anwendungen

Verteidigung
MT-810 Kegelradgetriebe Untersetzungsachsen

Diese Kegelradachsen mit Reduktion übertreffen die anspruchsvollen Anforderungen der aktuellen Family of Medium Tactical Vehicles (FMTV) mit Gewichtswerten bis zu 23,000 lbs., optimaler Manövrierbarkeit und ausgezeichneter Bodenfreiheit. Sie sind ideal für den Einsatz in schwer gepanzerten Fahrzeugen, um die Nutzlast und Mobilität zu verbessern.

Merkmale und Vorteile

  • Meritor EX-225™ Druckluft-Scheibenbremsen
  • Spikegesteuerte Radaufnahme für 10-Loch x 11,25-Zoll oder 10-Loch x 335 mm B.C. Räder
  • ABS-vorbereitete Radenden mit montiertem Zahnrad und Sensor
  • Optionales Sperrdifferenzial für verbesserte Traktion bei glatten Bedingungen
  • Optionale Trommelbremsen
  • Alle militärischen Achsen werden durch den weltweiten Aftermarket-Support unterstützt
Modell GAWR-Bewertung Bremsen Zahnkranz Standard-Verhältnisse Achslast Schüssel-Versatz Ritzelhöhe über C/L Gesamtbreite
MD-23-810 23,000 lbs. (10,433 kg) EX-225 Luftscheibe 11,7" (297,4 mm) 6.14, 6.84, 7.10, 7.80 1,519 lbs. (689.0 kg) 1,17" (29,7 mm) 3,74" (95,0 mm) 95.4” (2,423 mm)
MR-23-810 1,325 lbs. (601.0 kg) 2,4" (61,0 mm)


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.