Produktverfügbarkeit
Asien-Pazifik, Europa, Nordamerika, Lateinamerika
Anwendungen
CDBS Bau und Versorgungswesen
CDBS-Feuerwehr und -Rettung
CDBS-Schwerlasttransport
CDBS-Lkw
Die MT-14X-Tandem-Hinterachse wurde mit fortschrittlicher Technologie entwickelt, um mehr Leistung und Zuverlässigkeit zu bieten. Diese robuste Achse wurde mit der perfekten Balance zwischen Effizienz und Haltbarkeit gebaut, eignet sich für mehrere Anwendungen und kann so konfiguriert werden, dass sie einen verbesserten Kraftstoffverbrauch, ein größeres Drehmoment und maximale Traktion bei zulässigen Achslasten (GAWR) zwischen 34,000 und 44,000 lbs bietet.
Merkmale und Vorteile
- Vollständigstes Übersetzungssortiment in der Branche - 22 Übersetzungen von 2.28 bis 7.17 - Entwickelt, um der Anwendung und den spezifischen Empfehlungen der Motorenhersteller zu entsprechen
- Das zwanzig Prozent größere Achsdifferenzial (IAD) bietet ein hohes Drehmoment von bis zu 2.050 Pfund-Fuß, eine längere Lebensdauer und eine höhere Zuverlässigkeit
- Das drehmomentstarke Getriebedesign sorgt für einen ruhigeren und leiseren Betrieb, eine höhere Drehmomentkapazität und eine längere Lebensdauer der Komponenten
- Premium Amboid™ Design bietet weniger Vibrationen, höhere Fahrqualität und eine längere Lebensdauer der Komponenten
- Robuster, einteiliger Träger für präzise Getriebeausrichtung
- Optionale Vorwärts- und Rückwärtspumpe für Anwendungen im gewerblichen Bereich verbessert den Schutz durch zusätzliche Schmierung zu jeder Zeit
- Die optionale fahrergesteuerte Differenzialsperre (DCDL) maximiert die Traktion und den Schleuderschutz bei rutschigen Bedingungen
MT-14X™ Tandem-Hinterachse
Produktmerkmale
20 % größeres Zwischenachsdifferential (IAD) – Höhere Drehmomentkapazität von bis zu 2.050 Pfund-Fuß, längere Lebensdauer und erhöhte Zuverlässigkeit
Vollständigste Palette von Übersetzungen in der Branche - Zweiundzwanzig Übersetzungen von 2.28 bis 7.17 sind so konzipiert, dass sie der Anwendung und den spezifischen Empfehlungen der Motorhersteller entsprechen
Premium Amboid™ Design - Weniger Vibrationen, höhere Fahrqualität und längere Lebensdauer der Komponenten
Getriebe mit hohem Drehmoment - Sanfter und leiser Betrieb, höhere Drehmomentkapazität und längere Lebensdauer der Komponenten
20 % größeres Zwischenachsdifferential (IAD) – Höhere Drehmomentkapazität von bis zu 2.050 Pfund-Fuß, längere Lebensdauer und erhöhte Zuverlässigkeit
Vollständigste Palette von Übersetzungen in der Branche - Zweiundzwanzig Übersetzungen von 2.28 bis 7.17 sind so konzipiert, dass sie der Anwendung und den spezifischen Empfehlungen der Motorhersteller entsprechen
Premium Amboid™ Design - Weniger Vibrationen, höhere Fahrqualität und längere Lebensdauer der Komponenten
Getriebe mit hohem Drehmoment - Sanfter und leiser Betrieb, höhere Drehmomentkapazität und längere Lebensdauer der Komponenten
Videos: