Produktverfügbarkeit
North America (Nordamerika)
Anwendungen
CDBS-Lkw
Die Effizienz hat sich erneut weiterentwickelt. Nach mehr als 100 Jahren liefern wir mit unserer neuesten Weiterentwicklung der 14X HE Tandem-Antriebsachse weiterhin Achseninnovationen. Das Dual MLMS ist jetzt serienmäßig mit dem Meritor Lube Management System (MLMS) für Vorderachsen erhältlich und bietet einen Effizienzgewinn von bis zu 1,8 % gegenüber dem 14X-Tandem™ , eine Steigerung von 0,3 % im Vergleich zu MLMS nur an den Hinterachsen. Kraftstoffsparende Lager, hocheffizientes Spiralkegelradgetriebe und superschnelle Übersetzungen setzen einen neuen Standard für Leistung und Effizienz und sorgen weiterhin für Einsparungen bei unseren Kunden.
Merkmale und Vorteile
- Hocheffiziente (HE) Lager
- Spiralförmige Kegelradverzahnung mit präzisionsgefertigten Zahnrädern, die zu einer verbesserten Oberflächengüte und reduzierter Reibung führen
- Das Laserschweißen steigert die Effizienz, reduziert das Anpumpen und verbessert die Integrität der Verbindung zwischen Zahnrad und Differentialgehäuse
- Innovatives Dual-MLMS reduziert den Schmiermittelstand und minimiert Planschverluste
- Superschnelle Übersetzungsverhältnisse verfügbar, die in Zukunft noch schneller werden können
14X™ HE Tandem Hinterachse
Produktmerkmale
Superschnelle Übersetzungen, die heute verfügbar sind und in Zukunft noch schneller werden können
Das Laserschweißen steigert die Effizienz, reduziert das Planschen und verbessert die Integrität der Verbindung zwischen Getriebe und Differentialgehäuse
Hocheffiziente (HE) Lager
Die Konstruktion einer Spiralkegelradverzahnung mit präzisionsgefertigten Zahnrädern führt zu einer verbesserten Oberflächengüte und reduzierter Reibung
Innovatives Meritor-Schmierstoffmanagementsystem reduziert den Schmierstoffstand und minimiert die Planschverluste
Superschnelle Übersetzungen, die heute verfügbar sind und in Zukunft noch schneller werden können
Das Laserschweißen steigert die Effizienz, reduziert das Planschen und verbessert die Integrität der Verbindung zwischen Getriebe und Differentialgehäuse
Hocheffiziente (HE) Lager
Die Konstruktion einer Spiralkegelradverzahnung mit präzisionsgefertigten Zahnrädern führt zu einer verbesserten Oberflächengüte und reduzierter Reibung
Innovatives Meritor-Schmierstoffmanagementsystem reduziert den Schmierstoffstand und minimiert die Planschverluste
Videos: