RS-380™ Single-Hinterachse

Produktverfügbarkeit

North America (Nordamerika)

Anwendungen

CDBS Bau und Versorgungswesen
RS 380 einzelne Antriebsachse hinten

Die RS-380 Einzelantriebsachse hinten bietet eine unverwechselbare Kombination aus Präzisionstechnik und Langlebigkeit der Komponenten, um die einzigartigen Anwendungsanforderungen von Hafen- und Terminalzugmaschinen zu erfüllen. Eine breite Palette von Kennzahlen und Optionen ermöglicht es den Nutzern, das für ihre Bedürfnisse am besten geeignete Paket zu wählen.

Merkmale und Vorteile

  • Hypoidg-Getriebe bieten längere Lebensdauer, Festigkeit, Haltbarkeit und leiseren Betrieb
  • Rigides Differentialgehäuse für extreme Haltbarkeit
  • Die modularisierte Wellendichtungstechnologie hält das Eindringen von Schmierung und das Herauslassen von Verunreinigungen aufrecht
GAWR-Bewertung Achsmodell GCW Highway Pfund (kg) Standard-Verhältnisse Hohlradgröße (Teilungsdurchmesser) Zoll (mm) Achswellen-Keilverzahnungsgröße Zoll (mm) Achswellendurchmesser Zoll (mm) Gehäusegröße Zoll (mm) Wandstärke am Federsitz Zoll (mm) Wheel-End-Serie
Max. 3% Steigung (Turnpike) Max. 8 % Steigung (befestigt)
23.000 (10.4334) RS-23-380 145.000 (65.830) 125.000 (56.750) 5.52, 6.07, 6.37, 6.75, 7.24, 7.83, 9.14, 10.12, 10.62 19,62 (498,3) 2.35 (59.7) 46 Zähne 2,25 (57,2) 5,25 x 4,62 (134 x 117) 0,50 (12,7) R
26.000 (11.804) RS-26-380 5,50 x 5,50 (140 x 140) 0,56 (14,3)
30.000 (13.620) RS-30-380 0.56 (14.3) 0.63 (16.0) Breitspur U


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.