Produktverfügbarkeit
Anwendungen
Unsere Planetenantriebsachsen sind so konstruiert und gefertigt, dass sie eine höhere Kapazität und verbesserte Leistung für eine Vielzahl von schweren Off-Highway-Anwendungen bieten. Bekannt für außergewöhnliche Qualität, Festigkeit und Zähigkeit, wird jede Planetenachse durch einen intensiven Validierungsprozess unterstützt, der in unseren globalen Design- und Testzentren durchgeführt wird.
Die Planetenachse der Serie P600 bietet eine Auswahl an Übersetzungen, um die für die Aufgabe erforderliche Übersetzung, Leistung und das entsprechende Drehmoment zu gewährleisten, ohne dass die Nutzlastkapazität oder Effizienz beeinträchtigt wird. Diese Planetenachse ist so konstruiert und gefertigt, dass sie eine maximale zulässige Achslast (GAWR) von 126.000 lbs. bietet, um Lasten mit höherer Kapazität zu tragen.
Merkmale und Vorteile
- Getestet und validiert in den anspruchsvollsten Anwendungen, um einen gleichbleibend zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten
- Fahrergesteuerte Differenzialsperren für verbesserte Traktion
- Das Antiblockiersystem (ABS) sorgt für optimale Sicherheit und Leistung
- Stahlgehäuse mit Halterungen für alle auf dem Markt erhältlichen Schwerlastaufhängungen
- Eine breite Gesamtachsübersetzung ermöglicht eine Übersetzungsauswahl von 3,46 bis 24,81 für einzigartige und anspruchsvolle Anwendungen
- Ausgiebig getestet, um Langlebigkeit zu gewährleisten
- Kompatible Hardware für das Zentralreifendruckregelsystem (CTIS)
- Das Radende ist mit 4 oder 5 Planetengetrieben erhältlich
- Proportionierbares Zwischenachsdifferential, das entwickelt wurde, um die weltweit wachsende Nachfrage nach der Tridem-Achsfamilie zu erfüllen
P600™ Planetenachse